Piab produkuje wysoce wydajne produkty, które obejmują wszystkie aspekty transportu materiałów w centrach realizacji i dystrybucji. Nasze zautomatyzowane rozwiązania pomagają optymalizować pobieranie pojemników, przenoszenie paczek i opakowań, paletyzację oraz depaletyzację.

Rozwiązania do pakowania

Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie opakowań dla przemysłu pakującego

Piab ma długą historię ustanawiania standardów dla przemysłu związanego z opakowaniami i na przestrzeni lat opracowaliśmy szeroki asortyment wysokiej jakości komponentów i rozwiązań, aby pomóc zwiększyć wydajność Twojego procesu oraz zapewnić minimalny czas przestoju. Opakowanie odgrywa kluczową rolę w niemal każdej branży na całym świecie, a nasze dziedzictwo stworzyło najlepsze w swojej klasie rozwiązania do szybkiego, bezpiecznego i wydajnego radzenia sobie z produktami indywidualnymi i zapakowanymi.

Ikona zrównoważonego rozwojuSzeroki asortyment produktów

Piab oferuje szeroki asortyment produktów dla przemysłu związanego z opakowaniami. Przyssawki, pompy próżniowe i chwytaki dostępne są dla niemal każdego zastosowania związanego z opakowaniami.

Ikona niezawodności Wydajność

Zwiększ wydajność swojej linii pakującej, wybierając produkty Piab - opracowane z myślą o efektywności, niezawodności i szybkości.

Ikona elastycznościEnergooszczędność

Oszczędzaj energię, korzystając z wielostopniowych eżektorów próżniowych z wysokiej jakości przyssawkami, opracowanymi do obsługi różnych materiałów związanych z opakowaniami.

Szybkie przenoszenie i umieszczanie dla automatyzacji opakowań

Stosując lekkie komponenty, wyjątkowo uszczelnione przyssawki oraz responsywne i szybkie eżektory próżniowe, możesz bezpiecznie i niezawodnie zwiększyć prędkość przenoszenia. Innowacyjna technologia Piab zmniejsza zużycie energii i czas przestojów na konserwację. Piab oferuje zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane eżektory próżniowe wraz z różnorodnymi akcesoriami, zwiększającymi wydajność systemu, takimi jak czujniki oraz zawory czujnika.

Podajnik obrotowy do zastosowań w przemyśle związanym z opakowaniami.

Obrotowe podawanie kartonów o wysokiej prędkości pozwala na brak pominiętych przenoszeń i pełną regulację systemu podciśnieniowego, aby działał z najwyższą możliwą wydajnością. Szeroki asortyment przyssawek Piab został stworzony, aby zapewnić bezpieczny chwyt pomiędzy przyssawką a materiałem opakowania. Pomaga to zrekompensować wszelkie odkształcenia i niską jakość materiału bez poświęcania trwałości ani konieczności uwzględnienia dodatkowego czasu do Twojego procesu.

Zapytaj nas o cokolwiek.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak usprawnić swój proces.

Twoje pytanie

Wzór zielonych kropek

Składanie kartonów i pudełek z naciskiem na opakowania spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju

Podczas radzenia sobie z nieszczelnym materiałem, takim jak karton, potrzebny jest energooszczędny eżektor o wysokim przepływie próżni, oferowany przez wielostopniową technologię COAX firmy Piab. Aby zwiększyć wydajność, należy stosować pompę z funkcją monitorowania procesu i funkcją oszczędzania energii. Funkcje przedmuchu/szybkiego zwolnienia dodatkowo zwiększają prędkość dzięki wydajnemu uwalnianiu. Do przenoszenia ściernego kartonu, przyssawki muszą być trwałe, aby zapewnić dobry uchwyt przez długi czas.

Załadunek od góry i rozwiązania w zakresie opakowań wtórnych

W zastosowaniach związanych z załadunkiem od góry, produkty są umieszczane w opakowaniach wtórnych, często w otwartych pojemnikach. Przyssawki Piab zapewniają dobre uszczelnienie, a pompy próżniowe szybkie i energooszczędne wytwarzanie próżni, umożliwiając niezawodne pakowanie od góry. Szeroki asortyment kształtów, rozmiarów i modeli przyssawek firmy Piab umożliwia dobry chwyt niemal każdego produktu.

Sprzęt do etykietowania i dodatkowych procesów pakowania.

W linii pakującej próżnia jest używana w zastosowaniach innych niż radzenie sobie z produktami. Przykładami są taśmy próżniowe lub maszyny do formowania tac, gdzie można zastosować jedną z centralnych pomp podciśnieniowych Piab. W zależności od wymagań procesu, Piab może zaoferować eżektory próżniowe o charakterystykach przepływu, które będą pasować do prawie każdego zastosowania.

Paletyzacja na końcu linii za pomocą zrobotyzowanej technologii pakowania

Częściowe czy całowarstwowe paletyzowanie? Worki, kartonowe pudełka, puszki czy słoiki? Piab oferuje zarówno EOAT, jak i komponenty do paletyzowania. Aby radzić sobie z dużą różnorodnością produktów, EOAT można dostosować do Twoich potrzeb i wyposażyć w przyssawki, piankę, haki do palet, systemy transportu arkuszy ślizgowych, chwytaki próżniowe z wieloma strefami.

FAQ - Zautomatyzowane systemy do opakowań

Które materiały przyssawek są odpowiednie do radzenia sobie z kartonami na linii pakującej?

Przyssawki wykonane z silikonu lub DURAFLEX (poliuretanu) nadają się często do zastosowań związanych z pakowaniem. Oba materiały są elastyczne, a jednocześnie trwałe, co czyni je idealnymi na linii pakującej.

Jak mogę zwiększyć szybkość i niezawodność mojej linii pakującej?

Szybkość i niezawodność można często poprawić poprzez optymalizację systemu podciśnieniowego. Piab może pomóc w optymalizacji systemu od generowania podciśnienia aż po chwytanie.

Kiedy powinienem wybrać zdecentralizowany system podciśnieniowy?

Zdecentralizowane wytwarzanie podciśnienia powinno być wybierane, gdy chcesz zminimalizować straty w systemie, ponieważ podciśnienie jest generowane blisko przyssawki. Zwiększa to również bezpieczeństwo, ponieważ każdy punkt ssący jest kontrolowany niezależnie.

Kiedy powinienem wybrać centralny system podciśnienia?

Centralny system podciśnienia, w którym jedna pompa próżniowa obsługuje wiele przyssawek, zmniejsza liczbę komponentów w systemie. Pomaga to również zmniejszyć wagę narzędzi.

Zautomatyzowane rozwiązania do pakowania zapewniające wydajność na końcu linii produkcyjnej

Piab dostarcza innowacyjną technologię automatyzacji pakowania, która pomaga firmom osiągnąć szybsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone procesy końcowe. Od paletyzacji i radzenia sobie z kartonami po elastyczne rozwiązania EOAT, nasze systemy podciśnieniowe poprawiają efektywność pakowania, zmniejszają zużycie energii i zapewniają niezawodną wydajność w różnych branżach.

  • Znaczna oszczędność energii. Dzięki wykorzystaniu opartych na próżni produktów i komponentów, Piab może oferować rozwiązania o niezrównanej energooszczędności, tym samym spełniając wymogi polityki korporacyjnej i przyczyniając się do realizacji globalnych celów środowiskowych.
  • Niezawodność. Produkty Piab są opracowywane i produkowane z myślą o trwałości oraz niezawodności, co umożliwia kontynuację operacji i minimalizowanie przestojów w zastosowaniach związanych z opakowaniami.
  • Bezpieczeństwo. Komponenty i rozwiązania Piab są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne operacje, chroniąc zarówno towary, jak i operatorów, a także środowisko, w którym odbywają się procesy.
  • Wydajność. Szeroka oferta produktów Piab oraz wiedza pracowników w zakresie próżni pomogą Ci zmaksymalizować wydajność i efektywność linii pakującej bez utraty niezawodności oraz jakości.

Nie jesteś pewien, czego potrzebujesz?

Nasi specjaliści służą pomocą.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail