Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Opublikowano 17.12.2025
Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach w obecnej lokalizacji, europejska jednostka odpowiedzialna za dostawy, przynależąca do Piab Group (ESU), przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech. Przeprowadzka ta stanowi kamień milowy w naszym nieustannym dążeniu do zapewniania doskonałości operacyjnej, zrównoważonego rozwoju i lepszej obsługi klienta.

Rozszerzenie naszych możliwości

Aby poprawić jakość obsługi klientów i wspierać dalszy rozwój firmy Piab, rozbudowujemy powierzchnię z 2100 metrów kwadratowych do 4000. Pozwoli nam to usprawnić przepływ pracy i procesy logistyczne, a także poprawić zarządzanie zasobami. Budynek o niskim poborze prądu pomoże nam zmniejszyć zużycie energii o 30-50%.

Wprowadzenie zaawansowanej automatyzacji

Kluczową zaletą naszego nowego ESU jest wdrożenie automatycznego systemu magazynowania i pobierania AutoStore (ASRS). AutoStore to najnowocześniejsze, zrobotyzowane rozwiązanie o dużym zagęszczeniu, które optymalizuje operacje magazynowe poprzez maksymalizację pojemności oraz umożliwia szybszą, dokładniejszą realizację zamówień.

Szczegóły relokacji

Nowy adres:
Schorbachstraße 11, 35510 Butzbach, Niemcy

Okres relokacji:
16-23 stycznia 2026 r


Kluczowe daty:
16-19 stycznia 2026: Brak możliwości wysyłki lub odbioru towarów.
20 stycznia 2026 r.: Odbiór towarów zostaje wznowiony pod nowym adresem.


Dotyczy marek:
Piab, Coval, Joulin, Kenos, Avac.


Informacje kontaktowe:
Zmienia się tylko nasz adres pocztowy; wszystkie inne dane kontaktowe pozostają bez zmian.


Czego można się spodziewać

  • Bardziej nowoczesnych procesów logistycznych i lepszej wydajności operacji.
  • Minimalizowanie przejściowych problemów: Chociaż spodziewamy się płynnej tranzycji, w okresie relokacji mogą wystąpić niewielkie opóźnienia.
  • Stałego wsparcia: W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Piab Group.
     

Naszej inwestycji w nowoczesny zakład i zaawansowaną automatyzację, które przynoszą naszym klientom kilka ważnych korzyści:

  • Szybsze i bardziej niezawodne dostawy dzięki zoptymalizowanej logistyce i szybkiemu przetwarzaniu zamówień.
  • Większa dostępność produktów dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami i zwiększonej pojemności magazynowej.
  • Zrównoważone operacje dzięki energooszczędnym systemom i zmniejszonemu wpływowi na środowisko.
  • Skalowalność i elastyczność, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów i wymaganiom rynku.

O Europejskiej Jednostce Dostaw (ESU)

Europejska Jednostka Dostaw (ESU) Grupy Piab odgrywa kluczową rolę w naszej globalnej działalności. ESU odpowiada za dostarczanie narzędzi do automatyzacji próżniowej i przenośników podciśnieniowych Piab na rynki na całym świecie, zapewniając klientom wysokiej jakości oraz niezawodne rozwiązania w zakresie obsługi materiałów. ESU działa we wszystkich regionach świata. Nasze lokalne centra Customer Experience (związane z doświadczeniami klientów) pracują nad najlepszymi rozwiązaniami z i dla naszych klientów. Takie podejście do współpracy umożliwia nam dostarczanie dostosowanych do potrzeb klientów, wysokowydajnych systemów przenoszenia podciśnieniowego, które spełniają różnorodne wymagania branż na całym świecie.

Pełniąc rolę kluczowego centrum logistycznego i dystrybucyjnego, ESU wspiera zaangażowanie firmy Piab w zapewnianie szybkich, niezawodnych dostaw i wyjątkowej obsługi klienta w różnych branżach oraz regionach geograficznych.

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Udostępnij artykuł