Rozwijająca się automatyzacja

Kształtowanie świata precyzji, bezpieczeństwa i wydajności.

Skontaktuj się z nami już dziś

Now available : BLFF Ø42 & Ø55

Experience a new standard in vacuum gripping with suction cups engineered to deliver exceptional flow performance, deep vacuum capability, stable handling, and reliable operation in demanding industrial applications.

Explore the product

Inteligentniejsza automatyzacja dla każdej branży

Piab dostarcza wydajne rozwiązania automatyzacji próżniowej, które zwiększają produktywność i zrównoważony rozwój w globalnych branżach.

 

Przemysł samochodowy
Żywność i
napoje
Przemysł samochodowy
Logistyka i
magazynowanie
Przemysł samochodowy
Produkcja addytywna - druk przestrzenny przy użyciu metali
Przemysł samochodowy
Branże opakowań
produktów
Przemysł samochodowy
Plastik
Branże przemysłu

Innowacyjne produkty do automatyzacji

Nasza technologia próżniowa umożliwia precyzyjne chwytanie, wydajne przenoszenie i inteligentną integrację z systemami automatyzacji.

Znajdź odpowiednie produkty do swojego zastosowania.

Piab koncentruje się na pionierskich technologiach, innowacjach i produktach przyszłości, pomagając Ci rozwiązywać problemy teraźniejsze i przyszłe. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Cię w kolejnym kroku automatyzacji.

Skontaktuj się z nami już dziś

Zaprojektuj własny system podciśnieniowy

OVM Pro 3D umożliwia projektowanie, testowanie i udoskonalanie własnych systemów podciśnieniowych w środowisku wirtualnym przed ich fizycznym wdrożeniem. Zaloguj się i stwórz unikalne zastosowanie, korzystając z szerokiej oferty eżektorowych pomp próżniowych, przyssawek, chwytaków, mocowań i akcesoriów Piab.

Oprogramowanie OVM Pro 3D

Najnowsze informacje

Insights
30.10.2026

Od domysłów do kontroli: dlaczego identyfikowalność części zamiennych ma znaczenie w przetwarzaniu proszków

W wielu zakładach wiedza o częściach zamiennych tkwi w głowach pracowników, na zużytych etykietach i w starych potwierdzeniach zamówień. Działa to tak długo, dopóki ktoś nie odejdzie, etykieta nie wyblaknie lub audytor nie zada pytania, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Dla kierownika operacyjnego jest to problem związany z kontrolą, a nie szczegół dotyczący konserwacji.
Od domysłów do kontroli: dlaczego identyfikowalność części zamiennych ma znaczenie w przetwarzaniu proszków
Insights
30.10.2026

PFAS w linii produkcyjnej: co ograniczenia UE oznaczają dla sprzętu procesowego

Większość dyskusji na temat PFAS skupia się na produktach konsumenckich, takich jak patelnie z powłoką nieprzywierającą i kurtki outdoorowe. Jednak PFAS są również stosowane w sprzęcie przemysłowym: uszczelkach, uszczelnieniach, powłokach i materiałach filtracyjnych. Dla każdego, kto jest odpowiedzialny za zakład produkcyjny, pytanie nie brzmi już, czy PFAS zostaną objęte regulacjami, ale jak szybko Twój sprzęt i łańcuch dostaw będą w stanie się dostosować.
PFAS w Twojej linii produkcyjnej: co ograniczenia UE oznaczają dla sprzętu procesowego
Insights
30.10.2026

Argumenty biznesowe przemawiające za przejściem na filtr spiekany firmy Piab

„Przeprowadziliśmy setki testów, ale nie udało nam się zasymulować pęknięcia”. To cytat z naszego filmu, ale wytrzymałość to tylko część historii. Dla działów operacyjnych i zaopatrzenia prawdziwe pytania dotyczą tego, jak filtr wpływa na kontrolę, zgodność z przepisami i stabilność produkcji, a także ile wysiłku wymaga zmiana. Oto, jak filtr spiekany odpowiada na każde z tych pytań.
Argumenty biznesowe przemawiające za filtrem spiekanym firmy Piab: identyfikowalność, zgodność z przepisami i kontrola
Informacje

Nadchodzące wydarzenia

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto Piab

Zarejestruj się bezpłatnie, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o produkcie, modeli CAD i dokumentacji, które upraszczają proces projektowania oraz wyboru.