Produkcja baterii
Zaawansowane rozwiązania w zakresie transportu materiałów, od przenoszenia surowców po kolejne etapy procesu, takie jak układanie w stosy, końcowy montaż jednostek i inne, stanowią część zaawansowanej oferty firmy Piab przeznaczonej dla producentów baterii i ogniw paliwowych. Oferujemy szeroki asortyment standardowych produktów o sprawdzonej trwałości, a także narzędzia w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wyzwania w przemyśle produkującym baterie
Sektor związany z produkcją baterii odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu rosnącego globalnego zapotrzebowania na przemysł samochodowy, ale także na rozwiązania do magazynowania energii. Jednak przemysł ten nie jest pozbawiony wyzwań. Od niedoborów surowców, przez radzenie sobie z materiałami niebezpiecznymi, po bariery technologiczne. Producenci baterii stają przed wieloma przeszkodami, które wymagają strategicznych i innowacyjnych rozwiązań.
Produkcja baterii: rosnący rynek z dużym zapotrzebowaniem
Produkcja baterii jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków i nadal nieustannie ewoluuje, napędzana potrzebą większego zagęszczenia energii, dłuższej żywotności, szybszego ładowania i poprawy bezpieczeństwa. Producenci baterii muszą dostosowywać się do nowych regulacji, przekształcających się warunków i nowinek technicznych, aby pozostać konkurencyjnymi i sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów.
Producenci muszą również znaleźć sposoby na efektywne skalowanie produkcji, optymalizację kosztów materiałów i usprawnienie procesów wytwarzania w celu obniżenia cen.
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pojazdy elektryczne i systemy energii odnawialnej, producenci baterii stają przed wyzwaniem szybkiego zwiększenia produkcji, aby sprostać temu popytowi. Budowa i rozbudowa zdolności do produkcji baterii przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności i jakości stanowią istotne wyzwania. Aby pozostać konkurencyjnym i zwiększyć sprzedaż baterii, redukcja kosztów pozostaje również kluczowym wyzwaniem.
Dzięki zastosowaniu technologii firmy Piab, producenci baterii mogą jewytwarzać z wysoką wydajnością i zmniejszać straty materiału oraz koszty.

Systemy do obsługi baterii: efektywność dzięki automatyzacji
Zautomatyzowana technologia firmy Piab umożliwia stosowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie obsługi nawet w przypadku zastosowań wymagających dużej prędkości na wszystkich początkowych etapach produkcji baterii i ogniw paliwowych, począwszy od radzenia sobie z delikatnymi i cennymi komponentami aż po ciężkie zestawy akumulatorów.
Oferujemy precyzyjne rozwiązania do obsługi baterii i ogniw paliwowych, zapewniając poprawę jakości, a jednocześnie ograniczając ilość odpadów produktowych oraz ogólne koszty.
Dzięki produktom, takim jak eżektory próżniowe zapewniające oszczędność energii oraz przyssawki o wysokiej trwałości, można osiągnąć prawdziwie precyzyjny proces produkcji baterii.
Sprawdź rozwiązania do obsługi
Proces produkcji akumulatorów: zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej wydajności dzięki przenoszeniu próżniowemu
Technologia transportu próżniowego jest wykorzystywana do przenoszenia i obsługi materiałów do baterii z należytą ostrożnością. Zamknięte systemy Piab pomagają zatem w zarządzaniu transferem różnych komponentów baterii, zwłaszcza aktywnych materiałów używanych w elektrodach, elektrolitach stałych i innych sproszkowanych składnikach. Zastosowanie przenoszenia próżniowego zapewnia ochronę środowiska pracy i pracowników poprzez zapobieganie krzyżowemu zanieczyszczeniu materiałów do baterii.
Dzięki zastosowaniu technologii firmy Piab producenci baterii mogą zapewnić bardziej wydajny i wolny od pyłu proces transportu materiałów.

Często zadawane pytania
Jak produkowane są baterie?
Proces produkcji akumulatorów litowo-jonowych obejmuje nakładanie materiałów elektrodowych na podłoża, łączenie elektrod z separatorem w ogniwo, napełnianie go elektrolitem oraz uszczelnianie. Akumulator przechodzi proces formowania obejmujący początkowe cykle ładowania, a następnie rygorystyczne testy wydajności i bezpieczeństwa. W kolejnym etapie gniwa montowane są w moduły, a następnie układane w stos akumulatorów, który trafia do pakietu akumulatorów. Po zapakowaniu do dystrybucji akumulatory mogą być wykorzystywane w pojazdach elektrycznych, elektronice użytkowej i innych zastosowaniach. Proces ten kładzie nacisk na kontrolę jakości i bezpieczeństwo w celu zapewnienia niezawodnej wydajności akumulatorów.
Jakie są główne korzyści z automatyzacji procesów w produkcji baterii?
Automatyzacja w produkcji baterii oferuje kilka kluczowych korzyści, w tym zwiększoną wydajność wytwarzania oraz spójność, co prowadzi do wyższej jakości produktów i obniżenia kosztów procesu. Zwiększa to precyzję i ogranicza liczbę błędów ludzkich, zapewniając stałą wydajność i niezawodność baterii. Ponadto automatyzacja poprawia bezpieczeństwo poprzez ograniczenie do minimum narażenia pracowników na kontakt z niebezpiecznymi materiałami i procesami. Umożliwia ona również skalowalność, pozwalając producentom na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku i postępu technologicznego. Ogólnie rzecz biorąc, automatyzacja w produkcji baterii sprzyja innowacyjności, opłacalności i konkurencyjności w branży.
Jakie są kluczowe wyzwania towarzyszące zwiększaniu produkcji baterii?
Zwiększenie skali produkcji baterii wiąże się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, w tym utrzymaniem stałej jakości, zarządzaniem złożonością łańcucha dostaw i zapewnieniem efektywności odnoszącej się do kosztów. Wraz ze wzrostem wielkości produkcji kluczowe staje się utrzymanie tych samych wysokich standardów kontroli jakości, aby uniknąć wad i zapewnić niezawodność produktu. Zarządzanie łańcuchem dostaw również staje się bardziej złożone, wymagając skutecznej koordynacji surowców, komponentów i logistyki w celu dotrzymania harmonogramów produkcji. Ponadto producenci muszą znaleźć sposoby na optymalizację procesów produkcyjnych w celu obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu skali, co często wiąże się z inwestowaniem w zaawansowane technologie automatyzacji i poprawą wydajności operacyjnej. Sprostanie tym wyzwaniom jest niezbędne do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na baterie w różnych zastosowaniach, od pojazdów elektrycznych po magazynowanie energii odnawialnej.


Powder management solutions for battery manufacturers
Vacuum conveyor systems and adjacent components tailored for the battery industry
To Battery Powder Management