Przyssawka BLFF

Twój proces wymaga mocy. My zapewniamy elastyczność.

Suction Cup BLFF family - 1
Numer przedmiotu: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF to nowa seria wysoce wydajnych przyssawek firmy Piab, przeznaczona do nowoczesnego magazynowania, e-commerce, logistyki i przemysłu ogólnego. Łączy w sobie miękkość, niezbędną do uszczelniania worków, materiałów o nieregularnych kształtach oraz tych porowatych, z wytrzymałością wymaganą do uszczelniania ciężkich kartonów i płaskich pudełek. Dzięki unikalnemu połączeniu wysokiego przepływu i miękkiej, dopasowującej się wardze, BLFF może radzić sobie zarówno z dużymi ładunkami, jak i problematycznymi przedmiotami, w przypadku których tradycyjne krawędzie przyssawek mają problemy z uzyskaniem uszczelnienia. Pozwala to na zwiększenie wydajność przenoszenia i zmniejszenie liczby przezbrojeń w zautomatyzowanych systemach. Dostępne w średnicach Ø42 i Ø55 mm oraz dwóch poziomach twardości (średni, twardy), BLFF zastępują wiele tradycyjnych typów przyssawek i upraszczają oprzyrządowanie, ustawienia oraz obsługę części zamiennych. Przyssawki są formowane z nadającego się do recyklingu tworzywa - TPE i montowane na odłączanych, metalowych mocowaniach, co ułatwia wymianę oraz recykling. Sprawdzone w wymagających testach cyklicznych i ściernych oraz odpowiednie zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów podciśnieniowych, BLFF oferują solidne i trwałe rozwiązanie chwytające, gotowe do obsługi aktualnych oraz przyszłych materiałów do pakowania.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Seria wszechstronnych przyssawek BLFF do radzenia sobie ze zróżnicowanymi przedmiotami w sektorze magazynowania, e-commerce, logistyce i przemyśle ogólnym.
  • Unikalna konstrukcja krawędzi i mieszka, w połączeniu z wysokim przepływem podciśnienia, chwyta zarówno sztywne pudełka, jak i lekkie, odkształcalne lub kłopotliwe przedmioty, których uszczelnienie jest zazwyczaj wyzwaniem.
  • Dwa poziomy twardości (średni, twardy).
  • Materiał TPE nadający się do recyklingu i odłączane, metalowe mocowania ułatwiające wymianę i zwiększające trwałość.
  • Sprawdzona wytrzymałość i długa żywotność potwierdzone w przeprowadzonych przez firmę Piab testach cyklicznych, odporności na ścieranie oraz przy dużym obciążeniu.
  • Dostępne w średnicach Ø42 i Ø55 mm z czytelnym kodowaniem kolorami dla każdego poziomu twardości.
  • Szeroki zakres przyssawek, opcjonalne zawory piSense i łatwe w czyszczeniu filtry o wysokim przepływie do zastosowań w warunkach dużego zapylenia.
  • Nadają się zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów podciśnieniowych oraz do chwytaków z pojedynczymi lub wieloma przyssawkami.

BLFF: Zaprojektowana z myślą o wydajności

Posłuchaj naszych inżynierów: Myśl przyświecająca BLFF

Poznaj kulisy pracy naszych inżynierów, którzy objaśniają zastosowaną technologię, logikę aplikacji i innowacje, sprawiające, że BLFF jest wysoce wydajnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk.

Redefinicja obsługi próżni: Filmik koncepcyjny z BLFF

Szybki przegląd koncepcji BLFF - jak jej struktura, materiały i ulepszona konstrukcja współpracują ze sobą, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Przewodnik pomagający w wyborze BLFF

BLFF wariant twardy: Stworzony do zastosowań w głębokiej próżni i EOAT

Twarda wersja BLFF została zaprojektowana dla najbardziej wymagających środowisk, gdzie potrzebna jest głęboka próżnia, bardzo wysoki przepływ i duże przyspieszenia. Jej wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów i podczas gwałtownych, szybkich ruchów - bez zapadania się lub utraty uszczelnienia.

Najważniejsze cechy

  • Zoptymalizowany pod kątem ekstremalnego przepływu próżni (~500 Nl/min) i głębokich poziomów podciśnienia.
  • Utrzymuje strukturalną integralność przy dużych przyspieszeniach i siłach.
  • Nadaje się do dużych ładunków, sztywnych elementów i chaotycznych, zautomatyzowanych środowisk.
  • Wytrzymała, odporna na ścieranie konstrukcja zapewnia długie cykle pracy.

Idealne zastosowania

  • Szybkie linie do paczek i logistyki.
  • Pakowanie ciężkich materiałów.
  • Wymagające środowiska związane z pobieraniem pojemników.
  • Przypadki, gdy robot porusza się gwałtownie po trasie.

BLFF wariant średni: Przyssawka do obsługi wielu produktów.

Średnia twardość zapewnia idealną równowagę między elastycznością a siłą podnoszenia. Obsługuje wysoki przepływ, stosunkowo głębokie podciśnienie i działa niezawodnie zarówno w przypadku ciężkich, jak i wymagających obiektów. Ten wariant jest idealny, gdy potrzebna jest niezawodna wydajność bez nadmiernego usztywnienia.

Kluczowe cechy wariantu średniego

  • Zaprojektowany do wysokiego przepływu (~250 Nl/min) z dużą zdolnością uszczelniania.
  • Doskonały wybór dla mieszanych profili przedmiotów - sztywnych, półsztywnych lub odkształcalnych.
  • Większy skok i możliwość dostosowania do przedmiotów o różnych powierzchniach.
  • Stabilna obsługa nawet przy wysokich poziomach próżni.

Idealne zastosowania

  • Standardowe pobieranie pojemników.
  • Magazyn z mieszanymi SKU i przedmioty w handlu elektronicznym (e-commerce).
  • Stacje pakujące z różnymi formatami opakowań.
  • Linie produkcyjne obsługujące zarówno lekkie, jak i cięższe komponenty.

Wariant mieszany: Elastyczne chwytanie lekkich i delikatnych przedmiotów

Wariant mieszany pozwala na funkcjonalne strefy wydajności w ramach jednego EOAT. Średnie przyssawki tworzą stabilną podstawę, podczas gdy ukierunkowane, twarde lub średnie strefy optymalizują obsługę określonego ładunku lub warunki produktu – bez konieczności mechanicznego przeprojektowywania lub przeprogramowywania robota.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, jeśli nie masz pewności, czy pojedyncza twardość lub mieszana konfiguracja jest właściwym wyborem dla Twojego zastosowania.

Kolekcja przyssawek próżniowych BLFF w różnych rozmiarach i kolorach, w tym w wariantach: zielonym, niebiesko-szarym i beżowym.

FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o BLFF

Jakiego rodzaju przedmioty mogą być obsługiwane przez BLFF?

BLFF chwyta wszelkiego rodzaju przedmioty - od ciężkich, sztywnych paczek po lekkie, odkształcalne lub nieregularne rzeczy. Jej łatwo adaptowalna warga i mieszek umożliwiają niezawodne uszczelnienie plastiku, porowatego papieru, tektury i mieszanych materiałów stosowanych w magazynowaniu, handlu elektronicznym i logistyce.

Czy BLFF jest łatwa w konserwacji lub wymianie?

Tak. BLFF wykorzystuje dwuczęściowe mocowanie, w którym przyssawka i dolny element przytwierdzający można szybko wymienić, utrzymując jego górną część w miejscu. Opcjonalny filtr o wysokim przepływie jest łatwy do czyszczenia. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej konserwacji, minimalnym czasie przestoju i długoterminowej wytrzymałości.

Jaka jest różnica między poziomami twardości BLFF?

BLFF jest dostępny w dwóch poziomach twardości, dzięki czemu można dopasować wydajność do potrzeb związanych z przepływem i chwytaniem. Wariant twardy zapewnia mocny, stabilny chwyt ciężkich przedmiotów, a średni oferuje wyważoną obsługę mieszanych produktów. Wszystkie wersje są dostępne w rozmiarach Ø42 i Ø55.

Zrównoważony rozwój

BLFF został stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju. Wszystkie tworzywa sztuczne użyte w przyssawce i dolnym mocowaniu nadają się w pełni do recyklingu, a części metalowe są przeznaczone do ponownego użycia. Wszystkie komponenty można odłączyć w celu dokonania prawidłowego recyklingu po zakończeniu eksploatacji.