Automatyzacja w przemyśle farmaceutycznym: systemy przenośników dla przemysłu farmaceutycznego

Wyjaśnienie transportu w obiegu zamkniętym bez segregacji
Bezpłatny webinar - Ostrożna obsługa materiałów sypkich i tabletek

Piab rewolucjonizuje produkcję farmaceutyczną dzięki zaawansowanym rozwiązaniom z wykorzystaniem przenośników próżniowych, zapewniając bezpieczeństwo, czystość i wydajność procesów transportu proszków od początku do końca. Dzięki zaawansowanej technologii i rygorystycznym testom dostarczamy rozwiązania, które zwiększają wydajność i realizują zmieniające się potrzeby produkcji farmaceutycznej.

Zastosowanie przenośników farmaceutycznych

 

Przenoszenie proszków

W produkcji farmaceutycznej transport materiałów sypkich można realizować za pomocą procesów manualnych lub zautomatyzowanych rozwiązań. Przenośniki farmaceutyczne Piab są specjalnie zaprojektowane do transportu materiałów sypkich w farmacji, radząc sobie z wyzwaniami poprzez dostarczanie wydajnych i higienicznych rozwiązań do transportu proszków farmaceutycznych. Nasze dostosowane systemy zapewniają bezpieczny, zamknięty transport proszków farmaceutycznych, który utrzymuje stały przepływ i minimalizuje zanieczyszczenie od początku do końca, zwiększając zarówno wydajność procesu, jak i jakość produktu.

 

 

Przenoszenie tabletek i kapsułek

Przenośniki firmy Piab do transportu materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym są zaprojektowane do przemieszczania sproszkowanych materiałów, tabletek i kapsułek, co oferuje szereg zastosowań. Nasze przenośniki zapewniają procesy takie, jak wypełnianie kapsułek i podawanie do tabletkarki, zapewniając precyzyjną i spójną obsługę. Nasze rozwiązania zwiększają wydajność operacji tabletkarki i zapewniają bezpieczny, zamknięty system , który utrzymuje integralność produktu oraz zgodność przez cały proces produkcji.

 

Poznaj swoje możliwości z Piab.

Uzyskaj spersonalizowaną konsultację.

Skontaktuj się z nami

Automatyzacja farmaceutyczna: Kroki w farmaceutycznym procesie produkcyjnym

Próżniowe przenośniki Piab do transportu materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym są niezwykle skuteczne w kluczowych etapach formulacji. Połącz punkty na swojej linii produkcyjnej z odpowiednim sprzętem do przenoszenia materiałów sypkich!

Podawanie materiału: Transport proszku do tabletkarki i innych jednostek

Podczas produkcji farmaceutycznej mieszanka proszków jest transportowana do i z jednostek przesiewających, młynków i maszyn do mielenia lub blendera i miksera. Przenośniki próżniowe Piab skutecznie zastępują podawanie ręczne do maszyn lub inne rozwiązania do podnoszenia, zapewniając szybkie napełnianie i proces opróżniania. Na przykład, podawanie do tabletkarki jest jednym z zastosowań, gdzie przenośniki próżniowe Piab robią ogromną różnicę w wydajności, efektywności i bezpieczeństwie.

 

Przenoszenie proszku z beczek i bębnów w systemie zamkniętym

Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi w przemyśle farmaceutycznym, kluczowe jest zminimalizowanie interakcji pracowników tak bardzo, jak to możliwe. Opróżnianie beczek i bębnów jest nie tylko pracochłonne, ale pracownicy są często narażeni na niebezpieczną zawartość. Dzięki naszym systemom przenoszenia podciśnieniowego zapewniamy system zamknięty, zmniejszamy ryzyko ekspozycji pracowników i zastępujemy pracę ręczną technologią próżniową. Inne punkty odbioru materiałów, takie jak stacje opróżniania worków i stacje podawania, są również dostępne.

 

 

Napełnianie kapsułek

Wypełnianie kapsułek jest często jednym z ostatnich etapów produkcji farmaceutycznej. W tym kroku pylisty proszek jest transportowany do wypełniania kapsułek za pomocą technik obsługi ręcznej. Przenośniki próżniowe Piab mogą skutecznie zastąpić ręczny transport materiałów sypkich, ponieważ pobieranie proszku jest możliwe z beczki lub pojemnika. Pomaga to zapewnić lepszą wydajność i bezpieczeństwo pracowników dzięki zmniejszonemu ryzyku ekspozycji na materiały niebezpieczne.

 

 

Pakowanie proszku, tabletek i kapsułek


Pakowanie jest ostatnim etapem w procesie produkcyjnym i zazwyczaj odbywa się w obecności wielu pracowników, co oznacza, że niski poziom hałasu jest kluczowy dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Przenośniki próżniowe Piab są dobrze przystosowane do podawania do maszyn pakujących ze względu na niski poziom hałasu i dzięki zaprojektowaniu jako systemy zamknięte, zapewniające bezpieczeństwo pracowników poprzez eliminację narażenia na cząstki pyłu podczas procesu.

 

 

Odzyskiwanie proszku oraz uszkodzonych tabletek lub kapsułek.


Możliwość zautomatyzowania procesu odzyskiwania proszku, uszkodzonych tabletek i kapsułek może zwiększyć wydajność radzenia sobie z odpadami, a także zmniejszyć ekspozycję pracowników na materiały niebezpieczne, np. toksyny i alergeny. Przenośniki próżniowe Piab mogą transportować uszkodzone produkty przez system zamknięty do radzenia sobie z odpadami, eliminując tym samym zależność od interakcji operatora.

 

Zapytaj nas o cokolwiek.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad od naszych specjalistów.

Twoje pytanie

Rozwiązania Piab dla przemysłu farmaceutycznego

Produkcja farmaceutyczna stoi przed licznymi wyzwaniami, od zapewnienia integralności produktów po spełnienie rygorystycznych wymagań regulacyjnych. Główne problemy w transporcie materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym obejmują segregację produktów, zanieczyszczenie krzyżowe, utratę szczelności i utrzymanie standardów czystych pomieszczeń. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają wydajność, jednocześnie zapewniając jakość i bezpieczeństwo, co jest tym, co Piab jest w stanie zaproponować.

 

Wady ręcznej obsługi

Ręczne przenoszenie jest nadal istotne w wytwórstwie farmaceutycznym - w produkcji seryjnej operatorzy często ładują sprzęt manualnie. Wiąże się to z troską o zdrowie i bezpieczeństwo środowiska, ale może również zaszkodzić jakości produktu i wydajności. Transport próżniowy pozwala na automatyzację procesu w celu uniknięcia tych problemów.

 

Transport produktów farmaceutycznych: wady mechanicznych pomp próżniowych

Układy podciśnieniowe, zasilane sprężonym powietrzem, są mniejsze, lżejsze i bardziej energooszczędne niż mechaniczne pompy, które działają na prąd. Wymagają mniej konserwacji i oferują przerywaną operację, co ułatwia radzenie sobie z wahaniami temperatury. Do obsługi farmaceutyków, przenośniki podciśnieniowe minimalizują degradację produktu i redukują ciepło, hałas oraz zanieczyszczenie. Czyni to je idealnymi do wydajnych i czystych procesów transportowych.

 

Eliminacja zanieczyszczeń krzyżowych

Zanieczyszczenia krzyżowe mają miejsce, gdy przenoszone materiały są narażone na kontakt z otoczeniem, powodując utratę właściwości i obniżenie jakości produktu końcowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku substancji czynnych (API), które są wrażliwe na czynniki środowiskowe. Przenośniki próżniowe Piab, przeznaczone do transportu proszków farmaceutycznych, działają w systemach zamkniętych, skutecznie eliminując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, zapewniając wysoką jakość produktów.

 

 

Zapobieganie zanieczyszczeniu

Zanieczyszczenie występuje, gdy materiały są transportowane w otwartych systemach, narażając operatorów na potencjalne zagrożenia i stwarzając ryzyko dla zdrowia oraz bezpieczeństwa zawodowego. Limity Ekspozycji Zawodowej (OEL) i Zakresy Ekspozycji Zawodowej (OEB) definiują dopuszczalne poziomy ekspozycji i toksyczność. Próżniowe przenośniki firmy Piab do transportu materiałów sypkich w farmacji działają w zamkniętych systemach, eliminując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i chroniąc środowisko oraz produkt.

 

 

Spełnianie standardów pomieszczeń czystych

Przenośniki próżniowe firmy Piab dla przemysłu farmaceutycznego są zaprojektowane, aby spełniać surowe standardy odnoszące się do czystych pomieszczeń, cechując się wysoce skutecznymi filtrami ULPA drugiego etapu, które wychwytują cząstki większe niż 0,2µm. Nasze, zdalne rozwiązania z pompą, utrzymują czyste pomieszczenie wolne od zanieczyszczeń. Dzieje się tak poprzez uruchomienie pompy poza pomieszczeniem i wykorzystanie recyrkulacji powietrza w celu utrzymania czystości powietrza.

 

 

Unikanie segregacji produktów (oddzielanie mieszanek)

W produkcji farmaceutycznej, gdzie stosuje się substancje czynne i pomocnicze, precyzyjne ilości składników są niezbędne, aby zapobiec segregacji produktów. Próżniowe przenośniki Piab radzą sobie z tym wyzwaniem, wykorzystując transport materiałów sypkich w fazie gęstej o niskiej prędkości, co utrzymuje wysoki stosunek cząstek do powietrza i minimalizuje segregację. Ta technologia jest szczególnie skuteczna w transporcie materiałów sypkich w farmacji, używanym do produkcji tabletek. Dodatkowo, Piab testuje materiały i ocenia swoje systemy przenoszenia, aby zapewnić optymalną wydajność dla każdej unikalnej mieszanki.

Rozwijający się rynek farmaceutyczny: adaptacja do produkcji ciągłej

Branża farmaceutyczna szybko się rozwija, przechodząc w kierunku produkcji ciągłej, napędzanej potrzebą uzyskania wyższej wydajności, mniejszego wpływu na środowisko i poprawy jakości produktów. W miarę jak standardy regulacyjne się zaostrzają, a wymagania rynkowe ewoluują, producenci farmaceutyczni muszą dostosować się do nowych technologii i usprawnić procesy wytwarzania. Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy w przemyśle farmaceutycznym muszą zwiększać wydajność, redukować pracę ręczną i minimalizować marnotrawstwo produktów. Ciągła produkcja rozwiązuje te wyzwania poprzez optymalizację przepływu materiałów i integrację kroków procesowych.

Korzystając ze sprzętu Piab, producenci w przemyśle farmaceutycznym mogą poprawić wydajność i osiągnąć wyższą jakość.

Wysokie wymagania w przemyśle farmaceutycznym: dlaczego przenośniki próżniowe Piab wyróżniają się na rynku

Bezpieczne i higieniczne

Zapobiegają utracie i zanieczyszczeniu produktu

Kompaktowe i wszechstronne

Bezproblemowa integracja z liniami produkcji farmaceutycznej

Chroni produkty

Chroni wrażliwe materiały farmaceutyczne

Pozwala na łatwą konserwację

Niska konserwacja bez ruchomych części do zastosowań farmaceutycznych.

Energooszczędny

Technologia Piab zmniejsza zużycie energii przy małym śladzie.

 

Możliwość dostosowania i łatwość obsługi

Ergonomiczna konstrukcja i prosta konfiguracja

Uzyskaj pomoc w wyborze idealnego sprzętu transportującego!

Dowiedz się, co dotyczy Twoich surowców i produktów! Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatną, osobistą poradę od naszych inżynierów, a także porównanie z innymi technologiami w celu znalezienia najlepszego rozwiązania do Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail