W szybko rozwijającej się dziedzinie jaką jest produkcja chemiczna, wydajność procesów i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie. W obliczu rosnącej złożoności formulacji chemicznych i rygorystycznych wymogów regulacyjnych, producenci poszukują zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają płynne operacje bez kompromisów w zakresie jakości. Piab oferuje specjalistyczne rozwiązania do transportu próżniowego, dostosowane do unikalnych wymagań produkcji chemicznej.

Przejdź dalej do FAQ

 


Produkcja addytywna (Druk 3D z wykorzystaniem metali)

Wyzwania związane z produkcją chemiczną


Sektor produkcji chemicznej stoi przed licznymi wyzwaniami, które mogą wpływać na wydajność i efektywność. Zwłaszcza różnorodność materiałów i formulacji może prowadzić do różnych wymagań dotyczących przetwarzania, co oznacza konieczność stosowania sprzętu o wysokiej zdolności adaptacyjnej. Obsługa materiałów niebezpiecznych stwarza znaczące zagrożenia, w tym ekspozycję na substancje toksyczne oraz ryzyko wycieków oraz zjawisko rozlewania podczas produkcji. Ponadto, surowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i wpływu na środowisko wymagają od producentów wdrożenia solidnych systemów, które zapewniają zgodność na każdym etapie produkcji.


Integracja technologii próżniowej Piab w celu sprostania tym wyzwaniom może pomóc producentom dążącym do utrzymania przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i wydajności.

Poznaj swoje możliwości z Piab.

Uzyskaj spersonalizowaną konsultację.

Skontaktuj się z nami

Przenośniki próżniowe Piab w chemicznych procesach produkcyjnych

 

Podnieś wydajność linii produkcyjnej detergentów

Firma Piab specjalizuje się w transporcie enzymów i proszków mieszanych, zawierających enzymy z kontrolowaną prędkością przenoszenia w fazie gęstej. Metoda ta optymalizuje prędkość przenoszenia bez uszkadzania delikatnych enzymów.

Enzymy odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych formułach detergentów, działając jako białka, które katalizują reakcje chemiczne w celu skutecznego rozbijania zabrudzeń i plam, zwiększając w ten sposób wydajność prania.

Jednak wdychanie pyłu enzymów lub aerozoli może prowadzić do alergii dróg oddechowych. Aby zmniejszyć narażenie na pył, enzymy są transportowane w zamkniętym systemie, co pozwala zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia i zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Użyj wysokowydajnych filtrów ULPA firmy Piab, aby zapewnić najwyższy poziom czystości powietrza. Nie tylko enzymy, ale także inne składniki w postaci proszku lub granulatu mogą być transportowane za pomocą przenośników próżniowych Piab, tak samo z resztą jak gotowe tabletki.

 

 

Produkcja osuszaczy i transport żelu krzemionkowego

Rynek produkcji osuszaczy obsługuje globalnych użytkowników końcowych w branżach: spożywczej, farmaceutycznej, dóbr konsumpcyjnych i elektroniki. Osuszacze są używane do pochłaniania wilgoci/wody w celu utrzymania produktów w suchości. Pozwala to na ochronę przed wilgocią.

Zamknięty system przenoszenia podciśnieniowego Piab jest używany głównie w procesie pakowania środków osuszających, gdy saszetki są napełniane.

 

Wspomaganie przemysłowych systemów uzdatniania wody

W procesach uzdatniania wody różne substancje chemiczne są wykorzystywane do oczyszczania wody poprzez usuwanie lub neutralizowanie zanieczyszczeń, skażenia i mikroorganizmów. Możesz zautomatyzować część swojego procesu, jeśli obsługujesz następujące materiały:

  • Ałun (siarczan glinu) - stosowany jako koagulant do usuwania zawieszonych cząstek, powodując ich zlepianie się.
  • Podchloryn wapnia - stosowany do dezynfekcji oraz eliminacji bakterii i glonów.
  • Chlorek żelaza - kolejny koagulant stosowany do usuwania zawieszonych ciał stałych i fosforanów.
  • Wodorowęglan sodu - używany do regulacji pH i kontroli zasadowości.

 

Obsługa ziemi okrzemkowej

W zwalczaniu szkodników ziemia okrzemkowa jest używana jako naturalny pestycyd, ale wykorzystuje się ją także w systemach filtracji, wśród innych obszarów oraz branż. Lekkie cząstki ziemi okrzemkowej łatwo przepływają, a zamknięty system przenośników próżniowych Piab zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, minimalizując ekspozycję na jej pył.

 

Delikatne przenoszenie innych proszków, granulek i małych części

Inne materiały przenoszone podczas wytwarzania produktów chemicznych obejmują kwas, mrówczan sodu i chloran sodu, które są powszechnie podawane do mieszalników i mikserów.

Wszelkie, sypkie proszki i granulaty najlepiej przemieszczać za pomocą przenośników podciśnieniowych! Kilka przykładów, w których przenośniki Piab wykazały swoje zalety, to między innymi te związane z chlorem, alkoholem poliwinylowym, wodorotlenkiem magnezu, wapnem, pigmentem, węglem aktywnym, sadzą i nawozami.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dzięki przenośnikom próżniowym Piab, dedykowanym produkcji chemicznej

Typowe zastosowania, w których przenośniki próżniowe Piab są instalowane w procesie produkcji chemicznej obejmują podawanie do blenderów i mikserów sproszkowanych składników i dodatków. Podają one również do reaktorów i zbiorników magazynowych, a także do maszyn pakujących gotowe produkty, kompaktorów (tabletkarek) z proszkiem detergentowym, by na koniec odzyskać produkt pozostały przy procesach pakowania i tabletkowania, tak aby zmniejszyć możliwość wycieków.

Napełnianie zbiorników i reaktorów często powoduje zwolnienie pary, która wpływa na transportowane, sproszkowane materiały. Rozwiązania Piab minimalizują wpływ pary, a dzięki ich zamkniętej konstrukcji wilgoć nie może przedostać się do jednostki transportującej.

Przenośniki próżniowe dla przemysłu chemicznego

Korzyści z transportu chemikaliów za pomocą systemów przenoszenia próżniowego Piab

Systemy przenoszenia podciśnieniowego Piab oferują wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla wielu wyzwań w produkcji chemicznej, zapewniając bezpieczniejsze operacje i wyższą jakość produktu.

Zamknięty system dla większego bezpieczeństwa

Przenośniki chemiczne Piab są zaprojektowane jako system zamknięty. Wykorzystanie zamkniętej konstrukcji skutecznie minimalizuje kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, znacznie zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.

 

Zwiększona wydajność

Usprawniając proces przenoszenia, Piab umożliwia producentom chemikaliów optymalizację przepływu pracy, co skutkuje zwiększoną produktywnością i skróceniem przestojów.

 

Odpowiednie do różnych zastosowań

Rozwiązania Piab można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle chemicznym, obsługując szeroki zakres materiałów i preparatów chemicznych.

 

Stabilny przepływ, mniej odpadów: zarejestruj się, aby otrzymywać informacje na temat przenoszenia próżniowego

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności Piab i na otrzymywanie comiesięcznych wiadomości marketingowych od tej firmy. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Podaj swój służbowy adres e-mail.

Co klienci mówią o naszych przenośnikach próżniowych do produkcji chemicznej

Przenoszenie proszku w linii produkcyjnej wiąże się z dużym, potencjalnym niebezpieczeństwem, ponieważ impulsy elektryczne mogą powodować eksplozje pyłu, jeśli coś pójdzie nie tak. Firma Piab zaoferowała jedyne rozwiązanie oparte na podciśnieniu zamiast na elektryczności, więc gdy już je znaleźliśmy, podjęcie decyzji było łatwe.
 

Sverker Paulson, producent detergentów, Weba Kemi, który używa przenośnika podciśnieniowego Piab od 40 lat (i to wciąż sprawnego).

Przeczytaj więcej o ich historii

 

Uzyskaj pomoc w wyborze idealnego sprzętu transportującego!

Dowiedz się, co można zastosować do Twoich surowców i produktów! Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatną, osobistą poradę od naszych inżynierów, a także porównanie z innymi technologiami w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail