Suction cup B FCM family - 1
품목 번호: S.BFCM

Suction cup B FCM family

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 사용된 재료는 실리콘입니다.
  • 이 재료는 FDA의 승인을 받았으며(FDA 21 CFR 177.2600.) EU 규정 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 대부분의 진공패드는 안료를 첨가하지 않고 투명합니다.
  • 패드는 5mm에서 150mm까지의 크기로 제공됩니다.