PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

2025. 10. 1.에 게시됨
PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

식품 산업이 더 안전하고 깨끗하며 지속 가능한 제품을 제공해야 한다는 압박에 직면함에 따라 생산 공정의 모든 구성 요소가 면밀한 조사를 받고 있습니다. 이 중에서도 여과 기술의 선택은 규정 준수뿐만 아니라 브랜드 평판과 환경에 미치는 영향도 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 차세대 파이아브 (Piab) PFAS 프리 필터는 책임감 있는 식품 제조를 위한 새로운 표준을 설정하고 있습니다.

PFAS-Free가 중요한 이유

PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) 는 오랫동안 산업 및 식품 가공 장비에서 붙지 않는 내화학성을 위해 사용되어 왔습니다. 그러나 이러한 "영원한 화학 물질" 은 현재 지속적인 환경 오염 물질로 인식되고 있으며 건강 위험과 관련이 있으며 전 세계적으로 규제 제한이 증가하고 있습니다. 식품 제조업체의 경우, 생산 라인에서 PFAS를 제거하는 것은 더 이상 단순한 규정 준수 문제가 아닙니다. 이는 더 안전하고 친환경적인 미래를 향한 전략적 움직임입니다.

지속 가능한 디자인

Piab의 PFAS 프리 플리티드 로드 필터는 FDA 및 EU 규정을 포함한 가장 엄격한 글로벌 식품 안전 및 환경 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 방정식에서 PFAS를 제거함으로써 이러한 필터는 제조업체에 도움이 됩니다.

  • 환경 발자국 감소: PFAS 프리 필터는 유해 화학 물질이 폐기물 스트림 및 생태계로 유입되는 것을 방지하여 순환 경제 및 폐기물 제로 계획을 지원합니다.
  • 브랜드 평판 보호: 오늘날의 소비자와 비즈니스 파트너는 투명성과 책임을 요구하고 있습니다. PFAS 없는 기술을 채택하는 것은 건강, 안전 및 지속 가능성에 대한 사전 약속을 의미합니다.
  • 미래 보장형 운영: 전 세계적으로 규제가 강화됨에 따라 PFAS 프리 솔루션에 투자하면 지속적인 규정 준수를 보장하고 비용이 많이 드는 리콜 또는 개조 위험을 최소화할 수 있습니다.

타협 없는 효율성

지속 가능성은 성과를 희생하는 것을 의미하지 않습니다. 파이아브 (Piab) 의 주름 로드 필터는 견고한 처리량과 제품 무결성을 유지하면서 식품, 제약 및 화학 제조에서 흔히 볼 수 있는 미세 분말 취급의 높은 효율성을 위해 설계되었습니다. 이 제품군에는 여러 변형과 ATEX 인증 옵션이 포함되어 있어 제조업체가 운영 중단 없이 시스템을 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

식품 산업의 녹색 전환 지원

PFAS 없는 여과로의 전환은 식품 제조의 광범위한 변화의 일부입니다. 식품 제조는 엄격한 안전 표준, 자동화 및 보다 지속 가능한 공급망에 대한 글로벌 추진에 의해 주도됩니다. 식품 생산자는 고급 PFAS 프리 필터를 채택하여:

  • ESG 목표에 부합: 환경, 사회 및 거버넌스 약속에 대한 측정 가능한 진행 상황을 입증할 수 있습니다.
  • 고객 및 규제 요건 충족: 진화하는 식품 안전법과 지속 가능성 인증을 앞당기세요.
  • 더 깨끗한 식품 시스템에 기여: 소비자에게 더 안전하고 지구에게 더 나은 식품 산업을 구축하는 데 도움이 됩니다.

단순 전환, 식품 제조업체에 큰 영향을 미치는

PFAS 프리 필터로의 전환은 지속 가능성을 높이고 브랜드 가치를 보호하며 규제 준비 상태를 보장하는 간단하면서도 강력한 방법입니다. 파이아브 (Piab) 의 플리티드 로드 필터 제품군과 같은 솔루션을 사용하면 비즈니스, 고객 및 전 세계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파이아브 (Piab) 는 지속 가능성과 제품 안전을 위해 최선을 다하고 있습니다. 파이아브 (Piab) 는 PFAS 없는 필터를 제공하는 것 외에도 PFAS 없는 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이 회사는 현재 내부적으로나 공급업체와 협력하여 기존 제품에 PFAS가 포함되어 있는지 여부를 확인하기 위해 철저한 조사를 진행하고 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 파이아브 (Piab) 는 투명한 정보를 제공하고 최고 수준의 환경 및 안전 표준을 충족하는 솔루션을 지속적으로 개발할 수 있습니다.

지속 가능한 운반 솔루션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 파이아브 (Piab) 에 문의하여 상담을 받고 PFAS 없는 여과가 어떻게 식품 생산을 미래에 대비할 수 있는지 알아보십시오.


기사 공유