piCLASSIC™ Neo

현대의 산업 요구 사항을 충족하도록 설계된강력하고 효율적이며 유연한 공기 구동식 진공펌프입니다.

piCLASSIC™ Neo 는 진공 펌프 진화의 다음 단계를 나타냅니다. 파이아브(Piab)의 혁신적인 멀티스테이지 코액스(COAX®) 기술을 기반으로 여러 산업 응용분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 설치 공간이 작고 구성 가능한설계로 높은 적응성, 유연한 설치 및 사용자 친화적인 유지 관리를 제공합니다.파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)는 에코 디자인 원칙에 따라 신뢰할 수 있고지속 가능한 제조를 위해 설계되었습니다. 추가적인 에너지 절약 기능은효율적인 작동을 보장하고 압축 공기 사용을 최소화합니다.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

모든 제품 및 액세서리

6 제품

특징

leaking-materials

파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)는 모든 포트가 동일한 쪽에서 접근할 수있고 측면에는 설치 중에 접근할 수 있는 대체 압축 공기 포트가 있는 표준변형입니다.

Configure

leaking-materials

piCLASSIC Neo™ Inline은 진공 포트의 반대편에 배기 포트가 있어프로파일에 매립형 장착이 가능하며 특히 EOAT(End-of-Arm-Tooling) 및 로봇 애플리케이션에 적합합니다.

Configure

tool-icon
구성 요소에대한 쉬운 접근

smile-icon
구성 요소에대한 쉬운 접근

settings-icon
다양한 설치옵션

sliders-icon
다양한액세서리

설치가 빠릅니다. 유지 보수가 쉽습니다.

파이클래식 네오(piCLASSIC Neo)는 빠른 유지보수와 오래 지속되는신뢰성을 위해 제작되었습니다. 모듈식 설계 덕분에 핵심 구성 요소에쉽게 접근할 수 있으며, 서비스 작업을 단순화하고 가동 중지 시간을줄여 운영을 원활하게 유지할 수 있습니다.

piCLASSIC™ Neo의 설치 및 유지 관리는 간단합니다. 여러 설치 인터페이스및 액세서리를 통해 펌프를 모든 시스템에 쉽게 장착할 수 있습니다. 시간이지나도 원활한 작동을 유지하는 것은 이젝터에 쉽게 접근할 수 있고 중앙집중식 밸브 인터페이스에 쉽게 접근할 수 있기 때문에 번거롭지 않습니다. 새로운 COAX® 이젝터 설계를 사용하면 전체 펌프 장치를 분해할 필요 없이개별 세척을 위해 각 이젝터를 추출할 수 있습니다. 파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)는 유지 보수를 효율적으로 함으로써 제조업체가최소한의 노력으로 일관된 진공 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.

다양한 액세서리 및 업그레이드 옵션을 통해 시간이 지남에 따라 시스템을조정할 수 있습니다. 파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)는 비즈니스 및미래의 애플리케이션 요구 사항에 따라 성장할 수 있도록 설계되었습니다.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 진공 성능.
  • 손쉬운 통합과 적응성을 위한 구성 가능한 설계.
  • 사용자 친화적인 유지 관리 및 유연한 설치.
  • 좁은 공간에 들어갈 수 있는 작은 설치 공간.
  • 옵션인 에너지 절약 기능을 통해 에너지 효율적인 작동이 가능합니다.

지속 가능성

친환경 엔지니어링

“우리는 오늘날의 제조 요구 사항뿐만 아니라미래의 요구 사항에 맞게 piCLASSIC™ Neo를설계하여 제조업체가 보다 지속 가능한 생산프로세스를 향한 간단한 단계를 밟을 수 있도록지원합니다.”

Christina Storckenfeldt, Piab 진공 자동화 사업부 제품 관리자

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

취급되는 모든 재료에 대해최적화된 에너지 사용

파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)의 추가 및 완전 공압식 에너지 절약 기능은보다 에너지 효율적이고 비용에 민감한 운영에 기여합니다.

밀봉 재료에 대한 에너지 절약 기능: piSAVE® ESS는 금속, 유리 또는 플라스틱과같은 기밀 재료를 취급하는 데 선호되는 에너지 절약 기능입니다.

누출 물질에 대한 에너지 절약 기능: : 판지, 천, 가방, MDF 보드 또는 목재와 같은누출 재료 또는 물체를 취급할 때 piSAVE® ESL을 사용하는 것이 좋습니다.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

진공 기술과 이것이 귀사의 공정에 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 자세한 정보를 원하거나 자동화 전문가의 일반적인 조언이 필요한 경우 양식을 작성해 주십시오.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다