piFLOW®f - 1
품목 번호: piFLOW®f_configuration

piFLOW®f

This conveyor is widely used in industries where food-grade quality and functionality are required. Typical applications include food-grade powder and granule transfer, feeding mills, sieves, mixers or blenders, gentle transfer of tablets and other fragile products, big bag loading and unloading, as well as installations operating in explosive atmospheres.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 식품 등급 품질, 먼지가 없는 환경 및 손쉬운 유지 보수를 필요로 하는 산업을 고려하여 설계된 보급형 진공 컨베이어입니다.
  • 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
  • FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
  • ATEX 방진 인증 제품입니다.
  • ASTM 304(스테인레스 스틸)로, 피클드 방식으로 표면 처리되었습니다.
  • 정전기 방지 필터 및 씰이 특징입니다.
  • 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
  • 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
  • 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.