Configure your piFLOW®fc - 1
アイテム番号: Configure your piFLOW®fc

Configure your piFLOW®fc

本シリーズのコンベアは主に食品向けとなります。標準的なアプリケーションとして、粉体、粒体を各種装置、たとえば、包装充填機、フレコンバックなどからの抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕、篩、ブレンダー、ミキサーなどへの原料輸送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などに使用されています。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • コンベアの耐酸性設計を必要としない食品産業およびその他の産業に向けた、pシリーズおよびtシリーズと同様の頑丈な設計。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • ATEXの粉塵お認証を取得しています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、電解研磨表面処理。
  • 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
  • スムーズな設置、容易な使用方法。
  • 小さな設置面積で高スループット。