製品ハンドリング用の真空ツール

製品の組立、包装、ハンドリング用の真空エジェクターとサクションカップ

オートメーション
image description

粉末、顆粒、小部品を移動する

真空コンベヤーと接続機械

輸送ソリューションへ

真空技術による洗練されたオートメーション

ピアブの真空駆動ハンドリングシステムとロボットツールは、世界中のあらゆる産業分野で利用されています。私たちのカスタマイズソリューションは、生産プロセスで扱うワークの形状、重さ、サイズ、ランクに関わらず、原材料の取り扱いから組み立て、分類、包装まで、広範囲のアプリケーションをサポートします。

Icon Productivity生産性

ピアブの真空駆動ソリューションは、手作業を大幅に削減し、生産性の向上、一貫したパフォーマンス、そして品質基準の維持に貢献します。

Icon Flexibility柔軟性

真空駆動システムを使用することで、重量のある粉末や穀物などを取り扱う現場などにおける危険な作業を減らし、安全な作業環境を実現します。

Icon Sustainabilityサステナビリティ

Piabの真空システムは、その技術と設計により、長い耐用年数と最小限のメンテナンス、低エネルギー消費を実現し、環境保護に貢献します。

お客様の業界は何でしょうか?

COAX® - 優れた真空エジェクター

Piabが発明したCOAX®技術は世界的に評価されており、このCOAX®エジェクターを採用したシステムは、従来の真空システムよりも3倍の真空流量を提供し、サイクル速度の向上とエネルギー消費の削減を可能にします。弊社の真空ポンプは、主にこのエジェクター技術を採用しています。

お問い合わせください。

弊社のオートメーション専門家から、プロセスを強化する方法についての無料相談とアドバイスを受けることができます。

あなたの質問

           

真空オートメーション部門

真空オートメーション部門

Piab真空オートメーション部門は、すべての産業分野において生産性、安全性、効率性を向上させる真空技術とロボットツールのグローバルリーダーです。スタンダード製品とカスタマイズソリューションの組み合わせにより、エネルギー消費量と材料ロスを最小限に抑えた安全な作業環境を実現します。

詳細を見る

製品 & ソリューション

分散型真空エジェクター

分散型真空エジェクター

真空エジェクター/ポンプ(クラシック)

真空エジェクター/ポンプ(クラシック)

逆止弁付き分散型真空エジェクター

逆止弁付き分散型真空エジェクター

真空エジェクターとサクションカップの組み合わせ(VGS™)

真空エジェクターとサクションカップの組み合わせ(VGS™)

コンパクトなモジュール式真空エジェクター

コンパクトなモジュール式真空エジェクター

耐薬品性真空エジェクター/ポンプ

耐薬品性真空エジェクター/ポンプ

真空カートリッジ/カスタム統合

真空カートリッジ/カスタム統合

独自の真空システムの設計

独自の真空システムの設計

OVM Pro 3Dを使用することで、現場で実装する前に、仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、改良することができます。ログインして、Piabの豊富な真空エジェクターポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティングおよびアクセサリー使用して、独自のアプリケーションを作成してください。

OVM Pro 3Dへ
製品をあなたのニーズに合わせて構成します。

製品をあなたのニーズに合わせて構成します。

Piabの製品コンフィギュレーターは、お客様にとって効果的なツールです。このツールは、情報豊富なテキスト、画像、機能を用いたガイド付き体験を通じて、製品選択プロセスを効率化するよう設計されています。製品の検索やカスタマイズから見積もりや注文へのスムーズな移行が可能です。

コンフィグレーター

 

 

選定のお手伝いが必要ですか?

お問い合わせいただければ、お客様のニーズに合ったカスタムソリューションをご案内します。

あなたの質問

Piab Pneumatic conveying

真空輸送の利点

真空輸送が粉末、顆粒、小部品を移動する仕組みを確認する。これらのソリューションが、スクリューコンベヤー(オーガー)、バケットエレベーター、ベルトコンベヤーなどの機械的輸送オプションと比較してどのようなものかを学ぶ。

詳細を見る

最新ニュース

Product news
2025/06/17

範囲の拡張:Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります。現行の26mmと33mmにこれらの新しいサイズが加わることで、デリケートなワークを扱う様々なアプリケーションに向けて、より汎用的で、正確なソリューションを提供できるようになります。
Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
Product news
2025/06/17

BXPシリーズに新サイズ登場:6mmと8mm

多孔質/非多孔質ワークの両方に対応した設計で高評価をいただいているPiabのBXPカップに新しく6mmと8mmのサイズが加わります。これにより、サクションカップの選択肢がさらに広がります。 BXPシリーズは、段ボールのようなデコボコで多孔質材のワークの吊り上げに優れています。これは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備え、吸着痕を残しにくいDURAFLEX®材質の効果に依るものです。
BXPシリーズに新サイズ登場
Product news
2025/05/13

Piabがモダンでサステナブルな次世代ポンプ piCLASSIC™ Neoを発売。

Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。
PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
最新ニュース

 

 

Piabと共にお客様に最適な製品を探しましょう。

いつでもお気軽にご連絡ください。お客様のご相談を承ります。

問い合わせる

登録する

弊社の全てのコンテンツを利用するには、無料のアカウント登録が必要です。

  • CAD ファイル
  • 製品の利用可能性
  • データシート
  • 見積りを依頼する
  • マニュアル
  • 見積りを依頼する
  • ホワイトペーパー

無効な製品

この商品コード 1143668 はお住まいの地域ではご利用いただけません