piGRIP® 組み合わせ自由なサクションカップ

豊富な種類のサクションカップで、ご使用中の機械装置の性能を向上します。piGRIP®は、把持、吊り上げ、高さ補正を行うためにリップ、ベローズ、フィッティングを構成できるモジュール式のサクションカップです。フィッティングの選択肢が豊富なので、新しい機械に装着する事も、既存のサクションカップとの交換も容易です。ネジ式とプッシュオン式のいずれもご利用いただけます。しっかり安定した1段、3段、6段ベローズにより、機械の高速化が可能です。肉厚が薄いので、より小さな力とエネルギーで圧縮可能です。素材の強度が高いので、従来のカップに比べ、吊り上げ力が30~50%アップしました。ベローズ内の低ミクロンフィルターディスクが埃や微粒子を捉えるので、設備の信頼性が高まります。メッシュフィルター付きのフィッティングを選択する事も可能です。用途に最適なリップを選ぶことで、ほとんどのワークに対して非常に優れたグリップ力が得られます。標準のゴム硬度60から非常にフレキシブルでソフトなゴム硬度30までリップの選択が可能です。バッグやパウチのハンドリング専用に作られた「バッグリップ」、従来のサクションカップでは吸着が困難だった粗い面のワークも吸着可能な「フォームリップ」も選択できます。
piGRIP® 組み合わせ自由なサクションカップ
7製品