アイテム番号: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HSは、プラスチック成形・加工ライン向けの高温表面対応のサクションカップです。HNBR材質とPWISフリー配合により、高温で高価値なワークに対して吸着痕を抑えたハンドリングを実現しながら、安定したグリッピングを維持します。モジュール式のpiGRIPプラットフォームに完全対応しており、複数のベローズオプションによる柔軟な構成が可能で、要求の厳しい高温環境におけるさまざまなEOAT設計に適合します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- HNBR材質のリップは、-30~120 °Cでの連続使用に耐え、生産工程における最大150 °Cまでの短時間の急激な温度上昇にも対応します。
- PWISを含まない配合により、コーティングや塗装の準備が整った高温の高価値プラスチック部品を、吸着痕を抑えて取り扱うことが可能です。
- 最適化されたリップ形状により、平坦な面、曲面、およびわずかに凹凸のある高温表面でも安全に把持します。
- 29、39、58、79 mm径をラインアップし、さまざまなワーク寸法に合わせた最適なグリッピングが可能です。
- 0、1、3、6段のベローズ構成を選択可能です。各用途に応じてストローク、追従性、スピードのバランスを調整できます。
- piGRIPプラットフォームに完全対応しており、幅広いフィッティングやアクセサリーを利用できます。