アイテム番号: G.S
piGRIP S
piGRIP-Sは、平らまたはわずかに湾曲した、リークしにくいワークに最適化されたPiabのモジュラー式サクションカップです。安定したベローズと面を保護するTPE製リップにより、デリケートな面に傷をつけることなく高いピッキング率を実現します。また、高い構成可能性により、ストローク、リップ硬度、フィッティングを各ツールに合わせて調整できます。要求の厳しい包装作業や一般的な産業用ハンドリングに最適です。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 吸着痕を残しにくいTPE製リップと保護用クリートにより、高速ハンドリング時でも、傷つきやすいプラスチックやコーティング金属表面を保護します。
- 4種類のリップ径と2種類のショア硬度により、幅広い製品サイズに対応しながら標準化を容易にします。
- ベローズの段数を選択することで、用途に応じてストロークを変えることが可能です。グリッピングの安定性を損なうことなく、リーチと柔軟性を調整できます。
- 安定したベローズ設計により、高加速度時のカップ安定性が向上し、ワークの落下や位置ずれを減らしながら、より高速なサイクルを実現します。
- piSAVE senseバルブ、流量制御バルブ、フィルターをオプションで装備可能です。エネルギー効率、稼働率、真空システム保護の向上に貢献します。
- 耐久性の高いTPE素材は、耐候性、耐オゾン性、耐アルコール性を備え、−20〜+60°Cの使用温度範囲に対応します。