piGRIP FLIW - 1
アイテム番号: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIWは、piGRIPファミリーに属するモジュラー式フォームサクションカップであり、構造が複雑な面、不規則な面、粗い面向けに設計されています。幅広のEPDMフォームリップが大きな高低差を補正し、従来のサクションカップではリークが生じやすい箇所でも確実にシールします。複数の直径とフォーム高さが用意されており、グリッパーやロボット、協働ロボットのEOATに容易に組み込むことで、取り扱いが困難なワークの信頼性の高いハンドリングを実現します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 幅広のEPDMフォームリップが、凹凸や段差がある不規則な表面に追従し、標準的なサクションカップでは対応が難しい場合でもシール性を向上させます。
  • フォームタイプのリップは、製品表面の高低差を補正できるため、機械的な補正装置の必要性を低減します。
  • 直径40、60、80、120 mmをラインアップし、小型部品から大型でかさばるワークまで対応できます。
  • 5~25 mmの複数のフォーム高さから選択できるため、設計者はストローク、安定性、表面追従性のバランスを調整できます。
  • piGRIPプラットフォームを基盤としており、幅広いフィッティング、ベローズ、サクションカップ用アクセサリーを利用可能です。
  • 推奨動作温度範囲は0~80 °Cで、一般的な屋内の産業環境やアッセンブリ環境での使用が可能です。