piGRIP BGI - 1
アイテム番号: G.BGI

piGRIP BGI

piGRIP® BGIは、過酷な袋物のハンドリングに対応した、食品分野向けのモジュラー式サクションカップシリーズです。薄いホイル、冷凍食品、自立型パウチ、薄手のプラスチック袋を確実かつ高速に把持し、低真空レベルでも効率的に動作します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • ストローク量や安定性の要件に合わせて、ベローズなし、1段、3段、6段ベローズを選択できる、設定自由度の高い piGRIP® プラットフォームです。
  • 袋物用リップは25~80 mmの幅広いサイズをラインナップしており、小型のスナック袋から大型のスタンドパウチまで対応します。
  • 薄くて柔軟なFDA/EU承認済みのシリコン製シーリングリップは、約40 -kPaで信頼性の高いシールを実現し、真空流量とエネルギー消費を削減します。
  • 縦型・横型の充填包装機や、ロボット/協働ロボットを用いた包装セルにおける、高速な袋ピッキングに最適化されています。
  • シリコン製リップにより、幅広い温度範囲での使用が可能です。
  • リップパーツのみを交換可能な設計です。既存のベローズ、サポート、およびフィッティングに破損がなければ、交換パーツがリップだけで済むため、ダウンタイムとスペアパーツのコストを最小限に抑えます。