piGRIP FX - 1
アイテム番号: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FXは、多孔質素材、凹凸のある素材、しわのある素材向けのモジュール式サクションカップで、従来のサクションカップではリークが発生するようなワークでも確実にグリッピングします。FXのリップ形状とリサイクル可能なTPE素材により、要求の厳しい包装・物流環境において、信頼性が高くエネルギー効率に優れたハンドリングを実現します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • FXリップ形状により、多孔質、しわのある、または凹凸のある面でのリークを最小限に抑え、安定した真空状態を維持します。
  • モジュール式のpiGRIPプラットフォームにより、幅広いフィッティング、ベローズ、サクションカップアクセサリーを組み合わせることができ、最適な性能を実現します。
  • 4種類のリップ径と複数のベローズオプションにより、各製品に合わせて柔軟性、高さ補正、設置面積を精密に調整できます。
  • リップの硬度はショア30または50から選択可能で、用途に応じてシール性能と吊り上げ能力のバランスを調整できます。
  • リサイクル可能なTPEは、強力なグリップ力と耐摩耗性を兼ね備え、過酷な稼働サイクルにおいても長寿命を実現します。
  • マルチステージエジェクターに最適化されており、真空流量の要求を低減し、リークが発生しやすいアプリケーションにおいて、よりエネルギー効率の高いシステムを実現します。