piGRIP FXI - 1
アイテム番号: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXIは、多孔質素材、凹凸のある素材、しわのある素材向けのモジュール式サクションカップで、リップが特に優れたシール性能を発揮します。FXIのリップ形状とリサイクル可能なTPE素材により、要求の厳しい包装・物流環境において、信頼性が高くエネルギー効率に優れたハンドリングを実現します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • FXIのリップ形状は、多孔質、しわのある、または凹凸のある面でのリークを最小限に抑え、優れたシール能力を発揮します。
  • モジュール式のpiGRIPプラットフォームにより、幅広いフィッティング、ベローズ、サクションカップアクセサリーを組み合わせることができ、最適な性能を実現します。
  • 4種類のリップ径と複数のベローズオプションにより、各製品に合わせて柔軟性、高さ補正、設置面積を精密に調整できます。
  • リップの硬度はショア18または30から選択可能で、用途に応じてシール性能と吊り上げ能力のバランスを調整できます。
  • リサイクル可能なTPEは、強力なグリップ力と耐摩耗性を兼ね備え、過酷な稼働サイクルにおいても長寿命を実現します。
  • 柔らかいリップでも大流量に対応できるよう、リテーナーを備えています。