お客様独自のアームエンドツールを構築するためのエルゴノミックハンドリング装置、コンポーネント、サブシステムの他、産業ロボット、協働ロボットに即接続可能なアームエンドツールなど、Piabは、パレタイズ/デパレタイズ作業向けの幅広いソリューションを提供しています。当社はまた、プラスチック業界の離型およびディゲートアプリケーション向けのアームエンドツールも提供しています。ツールを構築する際には、有名ブランドのカスタムメイドパーツ、モジュール式コンポーネントを使用します。特定のアプリケーション向けのコンプリートグリッパーシステムもご用意しています。グリッパーは、ロボットアームやツールチェンジャーにダイレクトに接続できる設計で、即使用可能です。ISO-9409-1 に準拠した取付インターフェイスも複数用意されており、多くのロボットブランドに容易に接続できます。Piabの最新のグリップソリューションは、グリッパー設計を簡易化し、設計時間を短縮します。正確に寸法設計された最新コンポーネントを容易に導入することにより、お客様の生産性向上に貢献します。
詳細を見るお客様独自のアームエンドツールを構築するためのエルゴノミックハンドリング装置、コンポーネント、サブシステムの他、産業ロボット、協働ロボットに即接続可能なアームエンドツールなど、Piabは、パレタイズ/デパレタイズ作業向けの幅広いソリューションを提供しています。当社はまた、プラスチック業界の離型およびディゲートアプリケーション向けのアームエンドツールも提供しています。ツールを構築する際には、有名ブランドのカスタムメイドパーツ、モジュール式コンポーネントを使用します。特定のアプリケーション向けのコンプリートグリッパーシステムもご用意しています。グリッパーは、ロボットアームやツールチェンジャーにダイレクトに接続できる設計で、即使用可能です。ISO-9409-1 に準拠した取付インターフェイスも複数用意されており、多くのロボットブランドに容易に接続できます。Piabの最新のグリップソリューションは、グリッパー設計を簡易化し、設計時間を短縮します。正確に寸法設計された最新コンポーネントを容易に導入することにより、お客様の生産性向上に貢献します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?