コンテンツにスキップ

1951-2021

Piab創立70周年
–進化し続けるオートメーション技術

私達はあまり過去を振り返ることはありません。過去よりも未来に目を向けるほうが大事だと考えているからです。しかし、創立70周年を迎えた今、過去にも目を向けるべき時なのかもしれません。なぜなら、過去の発明品があってこそ、現在の私達があるからです。オートメーションの進化の歴史を、共に振り返りましょう!

当社の進化

Piabの旅は70年前から始まり、グリッピング、リフティング、ワーク搬送全般に関する革新的なソリューションの開発を続けてきました。当社は常に改善を目指し、これまでに65を超える特許を取得し、そして数え切れないほどの製品を開発してきました。今年は創立70周年を記念し、当社のオートメーションの研究をさまざまな形で振り返りたいと思います。

すべてはひとつの発明から

Piabの創設者であるSven Tellが数学定数pi(≈3.14)に魅せられたことが、ユニークな描画コンパスの開発につながりました。–「Pi」とスウェーデン語で法人を意味する「AB」を組み合わせて社名にしたのもそのためです。1951年以来、Piabは数十年にわたり、無数の新しい発明を考案してきました。

Piabの進化

  • 交換可能なバーを使用して大径と小径の円を描くことができる一組のコンパス、そして「PI」(円周率)と「AB」(法人)を社名に用いてPIABとしました。

  • 最初の真空製品「Pneucette」は、ハンダ吸い取り装置として、また小物のハンドリング用に開発されました。

  • 最初の多段エジェクター:APV 1000 特許取得済みのこの真空エジェクターにより、新しい方向性が導入され、真空製品の基礎を築きます。

  • Piab真空ポンプL63を発売。これは今日のClassicポンプの先駆けとなるものです。

  • 機械へ組み込みやすい、小型で軽量のPiab真空チップポンプ。

  • Piabサクションカップは、さまざまなワーク搬送に利用できます。シンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。

  • Piabバキュームコンベア、VCシリーズ。粉末や顆粒の真空搬送用。

  • 革新的なポリウレタン素材で作られたPiab DURAFLEX®サクションカップ。

  • 新次元の革新的な真空技術COAX®。この多段型の真空カートリッジは、様々な機器に統合できます。

  • piINLINE®は、内部に特許取得済みのCOAX®技術を使用する小型で軽量のインラインエジェクターです。piINLINE®は、多段エジェクター技術に基づく唯一のインライン真空発生器として特許出願中です。

  • piCOMPACT® は、制御機能一体型のコンパクトな「オールインワン」エジェクターシリーズです。マニホールド式のプラットフォームを採用しており、1個のマニホールドに複数台を取り付け、同一系統の空気接続や電気接続を使用できます。

  • piFLOW®t–特に食品、栄養補助食品、製薬業界に最適な、錠剤など壊れやすい製品を優しく搬送できるバキュームコンベアが誕生。本体材質はステンレススチール(ASTM 316L)です。非常に高い衛生性が求められるFDA規格にも適合した設計になっています。PiabコンベアはATEX粉塵規格に準拠したモデルも選択できます。

  • イタリアを拠点とする大面積真空グリッパー市場のリーディングカンパニーKenos社を買収。Kenosグリッピングシステムは、包装、木工、食品など、さまざまな業界のワーク搬送アプリケーションに活用できます。

  • 真空技術に基づいたリフト機器のリーディングカンパニーであるスウェーデンに拠点を置くVaculex社を買収。30年の歴史を持つVaculex社は、荷物のハンドリング、梱包、物流業界向けの助力装置システムの設計、製造および販売を続けてきた会社です。

  • 米国を拠点とする機械式グリッパーとロボット式の腕先ツールシステムの大手開発者および製造業者である、SAS Automation社を買収。SAS Automation社の製品が追加されることで、Piabのグリッパー関連製品のラインナップがさらに充実したものになりました。

  • Piabは、ドイツに本社を置くFEBA Automation社を買収。同社は、製造業界向けにロボット用のグリッピングソリューションを提供する開発メーカーです。

  • 協働ロボット市場に向けて特別設計されたスマートな真空アームエンドツール(EOAT)piCOBOT®を販売開始。当社独自の真空技術を取り入れ、効率性と生産性、また作業環境を改善するpiCOBOT®は、業界認定のプラグ&プレイシステムにより、最新の協働ロボット(コボット)に接続が可能です。

  • SMART機能を備えた新世代のpiCOMPACT®23を発表。piCOMPACT®23SMARTは、IO-Link機能を搭載できる真空発生器です。標準の24V IOまたはIO-Linkのいずれかで動作する、新しいSMART compact オールインワンエジェクターは、来たる時代へ対応する製品です。

  • piSOFTGRIP®は、特に食品産業のオートメーション化を念頭において開発されています。この真空を使ったソフトグリッパーは、変わった形をしたものや表面が不規則な、軽量かつデリケートなワークを把持することが可能です。食品産業以外にも、玩具など小型で不規則な形状のワークのビンピッキングにも利用できる、ポテンシャルが高い製品です。

  • 世界初のpiFLOW®p SMART は、様々な種類の素材を扱い、頻繁に搬送素材を切り替える必要がある産業に適した自己最適化バキュームコンベアです。切り替え時間を短縮できることから、時間とコストの削減が大きなメリットとなる食品および製薬産業のお客様に最適なコンベアです。

  • Piabは、グローバルに展開するスマートリフティングソリューションの大手メーカーであるTAWI Group社を買収。

  • TAWI Mobile Order Pickerは、モバイルマテリアルのハンドリングと、パレットラックからのオーダーピッキングのための独自のソリューションです。あらゆる種類のフォークリフトやトラックで、モバイルユニットを必要な場所に容易に搬送できます。

  • Kenos® KVG60グリッパーシステムは、COAX®真空発生器、Piabサクションカップ、および流量制御バルブと構成可能です。

  • MXサクションカップ シリーズは、異なる素材のさまざまなワークのピッキングに優れています。主に物流、倉庫保管、eコマース、およびリサイクル業界向けに設計されています。

課題解決から生まれるストーリー

Piabの目的は、オートメーション化の進化です。当社の存在意義はそこにあります。Piab は、すべてにおいて前進するよう努めています。自分達を。お客様を。そして最終的には、オートメーション化された我々の世界を。一年を通じ、当社を成長させ、また世界に足跡を残した印象的なストーリーをご紹介していきます。

オートメーション化のストーリー
ジョギングする女性
40年を経た発明品が今も命を守り続ける

Piabのエンジニアリングチームは1981年、業界のニーズに応えて軽量型Chipポンプを開発しました。

詳細情報

積層造形(3Dプリント)用Piabバキュームコンベア
Piab バキュームコンベアが積層造形(3Dプリント)のオートメーション化を進化

1972年に安全で効率的な粉体搬送技術の基礎を築いたPiab。私達は現在その豊富な知識と経験を活かし、成長中の積層造形(3Dプリント)業界をサポートしています。

詳細情報

ストーリープレースホルダー画像
6月のストーリー...

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい