コンテンツにスキップ

最も古いモデルのバキュームコンベアをご利用のお客様へ

70周年を記念し、Piabは、バキュームコンベアのハンティング・コンペティションを実施致します。

概要

1970年代に工業用の吸引ユニットの製造からスタートし、Piabが真空エジェクターとポンプを開発したのは、1990年代前半のことでした。当社はこの真空技術を初めは清掃・除去に利用していましたが、後に化学・製薬・食品産業におけるバルク原料の搬送・回収の用途へと進化させました。これが、当社のバキュームコンベアが誕生した経緯です。

当社のバキュームコンベアは寿命が長いのが特徴です。お客様の工場内に、もし当社の最も古いモデルのバキュームコンベアが現在も稼働していて、そのコンベアの購入証明を提示できるのであれば、最新型のpiFLOW®p SMARTバキュームコンベア(標準仕様)を賞品とするハンティング・コンペティションにご参加いただけます。

Piab バキュームコンベア Piab バキュームコンベア
piFLOW®p SMART バキュームコンベア piFLOW®p SMART バキュームコンベア

賞品

チェンジオーバー・チャンピオンを勝ち取ろう

piFLOW®p SMARTは、当社が提供する最もスマートな商品です。最適化された処理量の完全オートメーション化により、真空搬送を新たなレベルへと進化させました。
6倍の切替え速度により、ユーザーは原料切替え時の時間を節約でき、オペレーションの生産性を向上できます。構成済みの搬送設定と、自動調整された性能により、オペレーターのスキルに関わらずスムーズなプロセス管理を可能にします。

piFLOW®p SMARTについて詳細を見る

真空搬送(VC)の歴史 - VC進化の変遷

  • 交換可能なバーを使用して大径と小径の円を描くことができる一組のコンパス、そして「PI」(円周率)と「AB」(法人)を社名に用いてPIABとしました。

  • Piabの真空ソリューションの開発は、産業サクションユニットに拡大します。

  • 用途が清掃から搬送へ。Piab初のバキュームコンベアの発売 - VCシリーズ。

  • piFLOW® シリーズが発売!革新的なCOAX®真空技術がバキュームコンベアのポンプに搭載。カスタムオプションによって、あらゆるお客様のニーズに応えられるように改善されました。

  • piFLOW®t – 特に食品、栄養補助食品、製薬業界で錠剤など壊れやすい製品を取り扱うためのコンベアが発売開始。本体材質にはステンレススチール(ASTM 316L)を採用。非常に高い衛生性が求められるFDAの規格にも適合した設計になっています。ATEX粉塵規格に準拠したモデルも選択可能。

  • piFLOW®pSMART は、様々な種類の素材を扱い、頻繁に搬送素材を切り替える必要がある産業に適した、自己最適化機能が備わった世界初のバキュームコンベアです。切り替え時間を短縮できることから、時間とコストの削減が大きなメリットとなる食品および製薬業界のお客様に最適なコンベアです。

参加方法

最も古いモデルのバキュームコンベアをご使用中ですか?

ハンティング・コンペティションは2021年5月6日に始まり、2021年11月30日に終了します。参加するには、会社名と担当者名、稼働しているコンベアとそのラベルの写真とともに、購入証明(請求書のコピー、注文確認書など)、貴社が現在何を搬送されているかを記載してご送付ください。

エントリーはhunt@piab.comまでご送付ください。コンペティションの最新情報を入手するには、 LinkedInでPiabをフォローしてください。

参加することで、あなたは下記リンクから閲覧できる、「ハンティング・コンペティションにおける諸条件」に同意することになります。

諸条件

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい