コンテンツにスキップ

イノベーション

ピアブは、自動化での生産性を向上させる様々な革新的製品とソリューションにより、工業用真空技術において世界的なリーダーです。

Our core technologies
圧縮空気を基にした真空発生装置です。
圧縮空気を基にした真空発生装置です。
サクションカップ/吸着装置用グリッパーを用いた部品を提供しています。
サクションカップ/吸着装置用グリッパーを用いた部品を提供しています。
バキュームを用いた粉体と粒体の搬送装置を提供しています。
バキュームを用いた粉体と粒体の搬送装置を提供しています。
COAX® technology

COAX® – 圧縮空気駆動式バキューム技術のパイオニア

ピアブ製バキュームポンプ/ジェネレーターは、おもに特許取得のCOAX®に基づいています。
DURAFLEX® suction cups

DURAFLEX®サクションカップ

DURAFLEX®の頑丈で、耐摩耗性がある伸縮ポリウレタン素材を使用しています。ピアブでは独自のデュアル硬度(2重硬度)特性のサクションカップを提供しています。
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® オールインワンエジェクター

piCOMPACT® はオールインワン式のエジェクターです。
piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® -粉体輸送を簡素化

食品業界向けバキュームコンベア 従来のコンベアに比べ倍の性能アップを実現
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® - 選択式サクションカップ

モジュール方式のサクションカップpiGRIP®は、
piINLINE® – the energy saving inline ejector

環境に優しい省エネ、インライン・エジェクター piINLINE®

piINLINE®のご紹介 - 環境に優しいピアブのインライン・エジェクターは、エネルギーを有効に活用するCOAX®の技術に基づき開発されています。
Vacuum Gripper System – VGS™

バキュームグリッパーシステム – VGS™

サイズ選定は正しく簡単にできます。
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® 真空駆動のソフトグリッパー

piSOFTGRIP®は、3本の指でワークを掴む真空駆動のソフトグリッパーです。内部は空洞になっています。全て一体型の設計で、シンプルで丈夫な製品です。

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい