ピアブでは、下記の条件に従い、販売代理店、施工業者、使用者に対して、ピアブ製品の世界共通保証を行っております。
- バキュームコンベアは5年保証となります。(電動式真空ポンプとコントロールユニットは除く)
- エジェクター真空ポンプは5年保証となります。(電動式真空ポンプとアクセサリー、コントロールユニットは除く)
- 電動式真空ポンプは2年保証となります。
- その他の商品は1年保証となります。
保証条件:
- ピアブは該当する取り扱説明書に記載されている手入れ、保守点検、制御方法に従う条件で、適切な環境における通常の使用に対し、製造上及び材質上の不良への対応を保証するものです。
- ピアブに返却され、保証範囲であると判定された不良品に対し、無償で交換・修理をするものとします。
- 不良品を交換する為にピアブに返却する、もしくはピアブ負担による現地修理を行うかの判断は、随時ピアブが判断するものとします。
- 本保証にパイプ、フィッティング、パイプ曲げ部品、ピンチバルブ(搬送配管内)、レジューサー、フィルターエレメント、シール類、ホース類など、すべての消耗部品は含まれません。
- 本保証は、不良品に起因する損害を補償するものではありません。