コンテンツにスキップ

本体の制御方法について教えてください。

本体に接続される吸引時間と排出時間を設定できる空圧式のコントロールユニットにて制御できます。

コントロールユニットなどを使用せず、お客様のご用意したPLCから制御信号ラインを空電バルブ(電気信号を空気信号に変換してピアブバキュームコンベアに供給するバルブ)に接続してシステムをシーケンス制御することも可能です。

 

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。