Salta al contenuto
Sembra che il tuo browser non supporti JavaScript, o che tu abbia disattivato JavaScript. JavaScript è necessario per offrirti la migliore esperienza.
Informazioni su Piab
Piab Group
Contatti
Supporto
Dove acquistare
Old shop
Prodotti & Soluzioni
Industrie
Le nostre tecnologie
Download
Preferiti
Accedi
Ventose e gripper morbidi
Ventose tonde
Ventose multisoffietto
Ventose multisoffietto
Per differenze di altezza, superfici leggermente curve e irregolari.
23 prodotti
Seleziona ordinamento
Filtra
Rilevanza
Popolare
Ultimo arrivo
Nome A-Z
Nome Z-A
Configura
BXP
Ventose a soffietto
Logistica, packaging. Ventosa multisoffietto in DURAFLEX® (PU), un materiale che offre un'elasticità e resistenza all'usura ineguagliabili.6-110 mm.
Vedi
Configura
BXP ESD
Ventose a soffietto
Automotive | Produzione di batterie | Elettronica
Modulo e pacco batteria
Vedi
Configura
MX
Ventose multisoffietto
Logistica e stoccaggio | Imballaggio
Prelievo di contenitori/prelievo casuale da contenitori
Vedi
Configura
BGX
Ventose multisoffietto
Alimenti e bevande | Logistica e stoccaggio | Imballaggio
Movimentazione buste e sacchetti | Buste, sacchi e pacchetti | Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot
Vedi
Configura
PAXB
Ventose multisoffietto
Automotive | Lamiera | Legna
Scarico automatico racking e assemblaggio | Carrozzeria esterna e telaio | Chiusure – stazioni di piegatura – assemblaggio interno ed esterno
Vedi
Configura
FCX
Ventose multisoffietto
Alimenti e bevande | Imballaggio
Contatto diretto con prodotti alimentari
Vedi
Configura
ECX
Ventose multisoffietto
Alimenti e bevande | Imballaggio
Contatto diretto con prodotti alimentari
Vedi
BL-2 Silicone
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Silicon for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Vedi
46 Varianti
BL-2 Cloropene
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in Chloroprene for bags and pouches: Avaialable sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Vedi
44 Varianti
BL-2 HNBR
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in HNBR for bags and pouches: Avaialable sizes: 20 mm
Vedi
12 Varianti
BL-4 Silicone
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Vedi
9 Varianti
BL-5 Silicone
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in silicone for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Vedi
9 Varianti
BL-2 FCM Silicone
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 20, 30, 40, 50 mm
Vedi
15 Varianti
BL-4 FCM Silicone
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Vedi
8 Varianti
BL-5 FCM Silicone
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Packaging. Bag Handling. Multibellow suction cup in FDA approved silicone material. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Vedi
9 Varianti
BL-3P Poliuretano
Ventose multisoffietto
Packaging. Bag handling. Multibellow suction cup in PU for bags and pouches. Available sizes: 30, 40, 50 mm
Vedi
9 Varianti
B-BL FCM Silicone
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Bakery. Multibellow suction cup in FDA approved silicon material. Available sizes: 30, 40, 60 mm
Vedi
31 Varianti
F-BX FCM Silicone, Rilevabile
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone. Available sizes: 10, 15, 20, 25, 35, 50 mm
Vedi
50 Varianti
F-BXT FCM Silicone, Rilevabile
Ventose multisoffietto
Food & Beverage. Packaging. Bellow suction cup in FDA/EU approved detectable silicone with extra long, thin lip. Available size: 35 mm
Vedi
16 Varianti
BX-P Polyurethane
Ventose multisoffietto
Automotive | Imballaggio | Plastica
Rimozione parti in plastica | Assemblaggio componenti rifilati interni ed esterni | Scatole e contenitori
Vedi
113 Varianti
BXF Poliuretano
Ventose multisoffietto
Automotive. Sheet metal. Multibellow suction cup in PU with friction pattern. Available sizes: 60, 75, 90, 105 mm
Vedi
36 Varianti
VL-BL TPE
Ventose multisoffietto
Packaging. Multibellow suction cup in recyclable TPE. Available sizes: 20-75 mm (7 sizes)
Vedi
35 Varianti
VL-BX TPE
Ventose multisoffietto
Packaging. Bellow suction cup in recyclable TPE. Available sizes: 20-75 mm (7 sizes)
Vedi
35 Varianti