Codice articolo: S.FCX
Suction cup FCX
La ventosa FCX50 offre una presa sicura su superfici non uniformi con rientranze e sporgenze grazie al design a labbro multiplo. Grazie ai bassi livelli di vuot...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- La ventosa sigilla molto bene superfici irregolari e difficili per garantire una soluzione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.
- Il design multi-labbro adattabile consente di raccogliere sia la parte stretta che la parte ampia di frutta/verdura.
- I soffietti flessibili consentono ai labbri di adattarsi, riallinearsi e sigillare saldamente anche se la ventosa viene appoggiata all’oggetto fuori asse.
- Disponibile con attacchi in plastica alimentare rilevabile filettati maschio o con attacchi in acciaio inox resistente agli acidi.
- FCM, Il materiale siliconico è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento UE n. 1935/2004.
- Materiale siliconico di alta qualità e lunga durata.
- Per rendere rilevabile il materiale, al silicone viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).