Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Suction cup ECX - 1
Codice articolo: S.ECX

Suction cup ECX

La ventosa per uova ECX36 di Piab è realizzata in silicone trasparente non rilevabile per uso alimentare. Il suo design stabile si combina con la funzionalità d...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Progettata per bassi livelli di vuoto (da 10 a 40 kPa), che la rendono efficiente dal punto di vista energetico.
  • Consente applicazioni ad alta velocità grazie al design stabile della ventosa con azionamento multistadio e soffietti autobloccanti.
  • Facile da pulire in loco e resistente a lungo ai detergenti e alla pulizia a ultrasuoni.
  • Interfaccia di montaggio semplice e generica, conforme agli standard del settore.
  • L’altezza della ventosa è paragonabile a quella delle ventose convenzionali per uova, semplificando la sostituzione 1:1.
  • Conforme alle normative FCM, FDA 21 CFR 177.2600, UE 1935/2004 e UE 2023/2006.
  • Materiale siliconico trasparente di alta qualità e di lunga durata.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta