Suction Cup MX family - 1
Numero dell'articolo: S.MX

Suction Cup MX family

Il gripper N.1 per oggetti vari Eccellente per il prelievo di oggetti di diverso tipo - soprattutto per applicazioni di logistica, magazzino, e-commerce e riciclo materiali. Una ventosa multiuso con eccezionale capacità di presa su qualsiasi superficie. Disponibile con diametro da 35 a 65 mm. Particolarmente indicata per la movimentazione di sacchetti, buste, scatole di cartone, oggetti da riciclare e molto altro.Ventosa con design a tripla durezza: -Labbro morbido e sottile, che offre eccezionali capacità di tenuta. -Soffietti robusti ma facili da comprimere, per un’ottima forza di tenuta nelle prese dinamiche. -Collo rigido per un'interfaccia stabile e sicura, compatibile con diverse opzioni di attacco, inclusi attacchi con anello di chiusura in alluminio.La ventosa è realizzata in Duraflex®, un materiale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale ha un’eccellente memoria elastica e caratteristiche “antialone”. In questo modo si ottiene una ventosa ad alta longevità, anche se dotata di labbro sottile.Questa nuova serie di ventose è compatibile con tutti gli attacchi piGRIP® e le loro caratteristiche.Design a bassa portata aspirata - Eccezionali capacità di tenuta a bassi livelli di vuoto. Adatto per movimentare diversi tipi di oggetti, con minore portata aspirata rischiesta, anche su oggetti difficili da afferrare.Risparmio energetico - Le eccezionali prestazioni di tenuta richiedono una minore portata aspirata con una significativa riduzione dell'utilizzo di aria compressa.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Per applicazioni di logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.
  • Eccellente per il prelievo di oggetti diversi.
  • Una ventosa multiuso con eccezionali capacità di presa su qualsiasi superficie.
  • Particolarmente indicata per la movimentazione di sacchetti, buste, scatole di cartone, oggetti da riciclare e molto altro.
  • La ventosa è realizzata in Duraflex®, un materiale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano.
  • Il materiale ha un’eccellente memoria elastica e caratteristiche “antialone”.
  • Configurare la ventosa utilizzando il configuratore per ventose di Piab.