Codice articolo: S.PAXB
Suction cup PAXB family
Ventose multisoffietto Piab Automotive X-tra Bellows (PAXB) sono specificamente progettate per lamiere metalliche asciutte e oleose delle applicazioni di carroz...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Ventosa per il settore automotive: si rivolge al segmento delle carrozzerie e supporta gli standard del settore in queste applicazioni.
- Realizzate in Nitrile-PVC nero, 60 shore (A), privo di silicone. Un materiale resistente che fornisce ventose economicamente vantaggiose dalle buone prestazioni per applicazioni del settore automobilistico.
- Ventola multisoffietto tonda per la manipolazione con dinamica elevata di superfici di pezzi molto irregolari o curvi.
- Ottima stabilità e resistenza alle forze tangenziali rispetto alle ventose tradizionali.
- Corsa elevatissima, ideale per la compensazione di livello.
- Gestione di lamiere sottili che non causano deformazioni o ammaccature.
- Per lamiere asciutte e oleose.
- La tassellatura sul labbro evita lo scivolamento delle lamiere.
- Ampia superficie di tenuta per una migliore tenuta su polvere e frammenti.
- Il basso livello di vuoto richiesto per la compressione fornisce una buona riserva di vuoto per il sollevamento stesso.
- Attacchi opzionali: la ventosa presenta un inserto in alluminio stampato a cui si può applicare sia la propria soluzione di attacco che utilizzare una delle nove (9) opzioni di attacco offerte da Piab.