If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Le ventose DURAFLEX® BX20P

Piab amplia la gamma di ventose DURAFLEX® BX con modelli più piccoli

Data 13/01/2011

Tenuta e flessibilità migliorata per la manipolazione di piccoli oggetti

Per incrementare l'efficienza nella manipolazione di piccoli prodotti, Piab, leader mondiale nella tecnologia del vuoto, amplia la propria gamma di ventose DURAFLEX® BX con tre nuovi modelli di diverso diametro. Le nuove ventose offrono una migliorata capacità di presa sui materiali porosi, irregolari come confezioni farmaceutiche, parti in plastica o metallo, permettendo ai produttori di incrementare la produttività delle linee e di ridurre il consumo di energia.

Le gamma  DURAFLEX® BX ora include anche le taglie 10mm, 15mm e 20mm (modelli BX10P, BX15P, e BX20P). Con questi ingressi la gamma è disponibile in otto diametri da 10 a 110mm, per manipolare una varietà di oggetti in molte applicazioni.

La nuova gamma completa di ventose DURAFLEX® BX offre migliorata tenuta e flessibilità per la manipolazione di oggetti. Si adatta meglio ai diversi materiali rispetto alle ventose tradizionali, e sono l'deale per applicazioni come la formatura del cartone, pallettizzazione, depalletizzazione, alimentatori rotanti nell'industria del packaging, farmaceutica, plastica e dei beni di consumo.

Per migliorare ulteriormente la flessibilità d'uso, le ventose sono disponibili in singola o doppia durezza. La ventosa doppia durezza combina in modo unico un soffetto rigido e robusto con un labbro morbido e flessibile. Questo reduce i fermi macchina causati dalla perdita del componente maipolato, e permette l'aumento di velocità degli impianti, aumentando la produttività. La gamma DURAFLEX® BX è realizzata in un materiale resitente all'usura, elastico, e dalla lunga durata.

Amica dell'ambiente, la gamma DURAFLEX® BX ha un attacco separabile dalla gomma riciclabile. Inoltre, grazie alla grande capacità sigillante, riduce il consumo di energia dei generatori di vuoto, che possono essere alimentati a pressione più bassa che con le ventose tradizionali.

”Per venire in contro alla domanda dei consumatori di oggetti di diverse dimensioni, i produttori cercano soluzioni che possano garantire la massima flessibilità, un aumento delle prestazioni e la riduzione dei costi” racconta Josef Karbassi, Vice Presidente Marketing e Comunicazione, Piab.

”Con il lancio delle nostre piccole ventose DURAFLEX® BX siamo in grado di offrire soluzioni per tutti gli oggetti di tutte le dimensioni e industrie.”

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

 

Per ulteriori informazioni

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci