Feedback

Choose your language

Close

PR B cups B65

Piab aggiunge la nuova misura di 65 mm alla propria gamma di ventose a soffietto

Data 27/06/2019

Più misure, più funzionalità nei raccordi aggiuntivi e tutta la gamma di ventose a soffietto in un unico configuratore. 

Taby, Sweden –Piab si appresta ad ampliare la propria gamma di ventose a soffietto con il diametro di 90 mm, incrementandone ulteriormente la varietà di applicazioni. Recentemente, alla gamma sono state aggiunte due nuove misure, 13 e 26 mm. Tuttavia, Piab prevede già di aggiungere un’altra misura nel prossimo futuro.

“Abbiamo deciso di colmare anche gli ultimi gap mancanti alla nostra gamma di ventose a soffietto. Questa aggiunta ci consentirà di offrire ai nostri clienti una gamma ancora più ampia e specifica per le rispettive applicazioni”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

“Inoltre, abbiamo aggiunto alcuni raccordi per le nostre ventose a soffietto esistenti, e ora tutta la gamma di ventose a soffietto è inclusa nel nostro configuratore online, sempre più utilizzato dai clienti”, prosegue.
Il maggiore assortimento di raccordi disponibile per un numero selezionato di ventose a soffietto Piab contribuirà ad aumentarne le funzionalità, ad esempio come valvole di regolazione della potata e filtri. Per facilitare la scelta e la creazione di soluzioni personalizzate, ora questi raccordi e l’intera gamma di ventose a soffietto standard (da B5 a B150) sono inclusi nello strumento di configurazione di Piab, disponibile sul sito web dell’azienda.

Le nuove ventose a soffietto sono disponibili in quattro materiali differenti: gomma nitrilica (NBR), HNBR a prova di segno e due tipi di silicone. Il silicone di tipo standard è destinato in primo luogo alle ventose utilizzate nei settori di plastica e confezionamento, mentre quello alternativo approvato per contatto alimentare è stato sviluppato principalmente per le industrie che devono soddisfare i requisiti rigorosi di igiene previsti negli USA (FDA 21CFR177.2600) e/o nell’UE (1935/2004).
“La qualità estremamente elevata e uniforme delle nostre ventose a soffietto è garantita dal fatto che utilizziamo unicamente materiali di alta qualità e certificati. In questo modo, i nostri clienti sono sicuri che ogni nuovo lotto di ventose ordinate sarà esattamente uguale al precedente e all’altezza delle loro aspettative”, conclude Josef Karbassi.

 

 

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci