Feedback

Choose your language

Close

Ventose Piab ad elevato attrito per una presa eccellente

Nuove taglie per le ventose ad elevato attrito Piab

Data 03/04/2018

Con l'introduzione di nuove ventose ad elevato attrito di piccole e medie dimensioni, Piab continua ad assicurare sempre una presa ottimale.

Täby, Svezia – Piab si appresta ad ampliare due delle proprie serie di ventose ad attrito elevato con diverse nuove dimensioni, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. In tal modo, le ventose dell'azienda potranno coprire un numero sempre crescente di applicazioni in cui le ventose vengono utilizzate per afferrare una varietà di oggetti, assicurando una presa eccellente anche su superfici complesse e spesso piccolissime.

Le due serie di ventose ad attrito elevato che verranno ampliate per soddisfare le esigenze specifiche di un maggior numero di clienti sono  Deep Concave Friction (DCF) (profonde, concave, ad attrito elevato) e  Bellows Flat Friction for thin sheets (BFFT) (con soffietti, piane, ad attrito elevato, per lamiere sottili).

Assicurando una presa eccellente ai bordi e agli angoli degli oggetti, le ventose DCF sono particolarmente indicate per la movimentazione ad esempio di particolari metallici con superfici concave o convesse. La serie è stata ampliata principalmente con le dimensioni più piccole, con l'aggiunta di tre nuove ventose con diametro di 30, 40 e 52 mm. In precedenza, la ventosa serie DCF più piccola presentava un diametro di 65 mm. Inoltre, sono stati aggiunti due diametri intermedi, 80 e 100 mm, per colmare i gap di una serie che raggiunge un diametro massimo di 110 mm.

La serie BFFT, che finora comprendeva ventose con diametro di 50-90 mm, è stata ampliata con quattro nuove dimensioni: due più piccole da 23 e 35 mm e due più grandi da 105 e 120 mm. Le ventose BFFT sono progettate specificatamente per la movimentazione di lamiere metalliche estremamente sottili, senza alcun rischio di dentellature. Assicurando una presa ottimale sia sulle superfici piane che su quelle irregolari o curve, le ventose BFFT offrono anche un'ottima compensazione di livello.

Come tutte le ventose ad attrito elevato Piab, anche le ventose DCF e BFFT sono realizzate in DURAFLEX®, un materiale speciale antialone che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano, offrendo una durata e una memoria elastica straordinarie. Inoltre, ora l'intera gamma di ventose ad attrito elevato dell'azienda è disponibile con 9 tipi di attacchi differenti, che consentono a Piab di soddisfare praticamente le esigenze di qualsiasi cliente.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci