Feedback

Choose your language

Close

Ventosa piGRIP®FXI super flessibile

Nuova ventosa piGRIP® per una flessibilità superiore

Data 07/11/2018

Il fermo di “bloccaggio” interno assicura una presa ottimale del labbro lungo ed extramorbido della ventosa piGRIP®FXI di Piab.

Täby, Svezia – Piab amplia ulteriormente la propria offerta di ventose piGRIP® con un nuovo modello caratterizzato dalla massima flessibilità. L’ultima aggiunta alla popolarissima serie di ventose configurabili piGRIP® dell’azienda è piGRIP®FXI.

Grazie al labbro più lungo, sottile ed extramorbido, la nuova ventosa è progettata per assicurare una presa eccellente anche sulle superfici irregolari o con numerose perforazioni, che possono mettere a dura prova le altre ventose. Inoltre, la tenuta superiore rende la ventosa ideale per la movimentazione sicura di materiali con perdite in superficie, ad esempio superfici increspate e testurizzate, e per materiali porosi come il cartone ondulato.

Disponibile in quattro dimensioni differenti con diametro da 30 a 84 mm, la ventosa piGRIP®FXI è indicata per una vasta gamma di applicazioni di movimentazione automatizzata.

“La ventosa FXI è ideale per ogni tipo di applicazione, dalle confezioni decorative di lusso dell’industria cosmetica ai blister ed ai coperchi con testi stampati in rilievo utilizzati nel settore farmaceutico ai componenti altamente testurizzati del settore edile”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

Il fermo integrato ad alta portata impedisce al labbro lungo ed extramorbido della ventosa di piegarsi o incurvarsi quando viene applicata alla superficie. Inoltre, grazie a questo fermo, il labbro flessibile non viene aspirato all’interno e permette quindi alla ventosa di aderire in modo uniforme alla superficie dell’oggetto movimentato.

La ventosa piGRIP®FXI è disponibile con due gradi di durezza alternativi, rispettivamente 30 e 18 sulla scala di durezza Shore A. La versione da 18 è decisamente più morbida rispetto a quelle disponibili in precedenza e assicura quindi la massima flessibilità.

Realizzata in materiali riciclabili e approvati sia dalla FDA che dall’UE per il contatto alimentare, la serie piGRIP® prevede anche 40 attacchi differenti con un’unica interfaccia.

 A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci