Feedback

Choose your language

Close

Ventose ad attrito elevato piccole

Nuove ventose ad elevato attrito Piab

Data 30/06/2017

L'ultimo ampliamento della gamma Piab comprende nuove ventose ad attrito elevato piccole, ovali e agilissime.

Täby, Svezia – Piab amplia ulteriormente la propria vasta gamma di ventose ad attrito elevato con nuovi modelli per applicazioni speciali. Con l'ultimo ampliamento, l'azienda aggiunge numerose ventose in una varietà di forme, dimensioni e configurazioni, tutte caratterizzate dalla durata straordinaria e dalla memoria elastica che da sempre contraddistinguono le ventose ad attrito elevato Piab.

Disponibile in quattro dimensioni differenti, la nuova serie BXF prevede un totale di 36 ventose. Grazie ai soffietti aggiuntivi, le ventose offrono un livello di compensazione superiore e di conseguenza sono ideali per le applicazioni di disimpilatura in cui le posizioni di lamiere o altri oggetti sulle scaffalature possono variare leggermente. Grazie alla maggiore flessibilità, i soffietti rendono le ventose ad attrito elevato BXF estremamente versatili durante il prelievo degli oggetti, compensando le variazioni che spesso caratterizzano le applicazioni di auto-racking. Agili e flessibili, le ventose eliminano l'esigenza di staffe e compensatori di livello costosi e ingombranti da montare sugli eiettori o sugli utensili alle estremità dei bracci robotizzati, semplificando e riducendo i costi di installazione.

Il fiore all'occhiello delle altre due nuove serie di prodotti introdotte da Piab è rappresentato dalle piccole ventose ad attrito elevato di forma ovale. Con o senza soffietto, i modelli più piccoli delle serie OBF/OCF misurano solamente 15 x 35 mm e sono disponibili sia in configurazione alta che bassa. Disponibili anche da 15 x 65 mm, le ventose sono progettate specificatamente per assicurare una presa stabile e sicura su superfici estremamente ridotte. Questo consente alle ventose di sollevare e movimentare gli oggetti per i bordi, mentre le forme inusuali delle ventose contribuiscono a massimizzare la superficie di presa. La serie OCF di ventose piane senza soffietto offre un minore movimento interno ed è destinata alle applicazioni che richiedono una stabilità ottimale. Le serie OCF/OBF comprendono ognuna 36 nuove ventose ad attrito elevato.

Allo stesso tempo, Piab ha ampliato l'assortimento di attacchi e filettature disponibili per le propria linea di ventose ad attrito elevato. L'introduzione delle nuove dimensioni, ad es. con filettatura da ¾", consentirà a Piab di soddisfare il 99% dei requisiti dei clienti.  

       

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci