Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23

Funzionalità opzionali aggiuntive offrono prestazioni di vuoto ottimali

Data 29/06/2016

L'eiettore per vuoto piCOMPACT®23 è ora disponibile con una gamma di nuove funzioni aggiuntive brevettate.

Taby, Svezia – Funzioni migliorate di controsoffio intelligente, design "split" e controllo della creazione involontaria del vuoto sono alcuni dei nuovi optional selezionabili per la piattaforma premium di generazione del vuoto Piab piCOMPACT®23. Questa straordinaria gamma di nuove funzionalità proprietarie e brevettate, che include anche la comunicazione IO-Link, ha le potenzialità per fornire prestazioni di generazione del vuoto ottimali per qualsiasi applicazione.

La piattaforma di genrazione del vuoto compatta all-in-one è impilabile; è possibile installare fino a quattro unità con lo stesso collettore e gli stessi collegamenti pneumatici, come pressione di alimentazione e scarico in comune. La possibilità di sfruttare il design "split", con eiettore e unità di controllo separati, offre una maggiore flessibilità, in particolare per l'utilizzo in spazi ridotti o per minimizzare il peso su robot.

La valvola brevettata e integrata della funzione proprietaria di controsoffio di Piab garantisce un controsoffio più efficiente, che consente allo stesso tempo un risparmio energetico e cicli produttivi più rapidi. La funzionalità può essere utilizzata anche per il galleggiamento in aria delle ventose durante il loro posizionamento, ad esempio su dispositivi di sollevamento ergonomici, oppure per la pulizia delle ventose negli ambienti polverosi.

Una funzione brevettata di controsoffio intelligente (IBO) disattiva automaticamente il controsoffio in assenza del vuoto, consentendo un ulteriore risparmio energetico. L'opzione è compatibile anche con le valvole on/off bistabili (tipo latching) che possono essere utilizzate nei sistemi soggetti ad arresti di emergenza o che prevedono la movimentazione di oggetti preziosi.

Infine, la funzione brevettata di controllo dell'autoadesione (SAC) è in grado di rilevare ed eliminare il vuoto formatosi all'interno delle ventose quando l'eiettore non è attivo, un problema fastidioso che riguarda sia i robot che i dispositivi manuali di sollevamento nella fase di posizionamento iniziale delle ventose.

"La maggior parte di queste funzionalità aggiuntive opzionali sono esclusive di piCOMPACT®23 e ci permettono di offrire una serie di caratteristiche davvero ottimale per la nostra piattaforma premium all-in-one di generazione di vuoto, che darà ai nostri clienti l'opportunità di ottenere le migliori prestazioni possibili in qualsiasi applicazione", afferma Joseph Karbassi, Vicepresidente della divisione Automazione Piab.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci