Feedback

Choose your language

Close

PR WIP

Nuova funzionalità WIP per i trasportatori piFLOW®p

Data 16/06/2017

La linea conveyor Food/pharma è ora disponibile con funzionalità Wet-In-Place (WIP).

Täby, Svezia – Per assicurare un ambiente di lavoro più sicuro negli stabilimenti di lavorazione dei settori alimentare e farmaceutico, ora ai trasportatori in depressione piFLOW®p di Piab è stata aggiunta anche la funzionalità Wet-In-Place (WIP). Infatti, ora è possibile aggiungere o integrare i diffusori di spruzzatura WIP sia nei sistemi di trasporto piFLOW®p nuovi che esistenti. 

L'acqua spruzzata dai diffusori WIP abbatte, inumidendola, l'eventuale polvere residuale di alimenti o farmaci rimasta nei trasportatori, evitando quindi che si diffonda nell'aria dove potrebbe essere inalata dal personale durante i lavori di pulizia o manutenzione. Inumidendo i residui di materiale potenzialmente nocivi prima di aprire l'attrezzatura per la pulizia, i diffusori sono in grado di assicurare che l'eventuale polvere resti “Wet-In-Place” e possa quindi essere rimossa in tutta sicurezza.  

Per le massime prestazioni e copertura, e per trattenere la maggiore quantità di materiale possibile nel minor tempo possibile, su ogni trasportatore possono essere montati fino a tre moduli WIP. Inoltre, il design configurabile del trasportatore piFLOW®p consente di integrare in tutta facilità le unità WIP. I filtri Ultra Low Penetration Air (ULPA, classe U15-17) di Piab assicurano una filtrazione superiore rispetto ai filtri High Efficiency Particulate Air (HEPA), e sono offerti come accessori standard per piFLOW®p.

Il trasportatore per materiale in polvere e sfuso piFLOW®p è progettato specificatamente per soddisfare i rigorosi requisiti di igiene e sicurezza dei settori alimentare e farmaceutico. Realizzati in materiali conformi alla normativa FDA americana e al regolamento (CE) n. 1935/2004, i trasportatori Piab possono essere utilizzati per il trasporto in tutta sicurezza di volumi elevati di materiali in polvere o sfusi, e la loro tecnologia avanzata è garanzia di trasporto senza separazione. Per la massima sicurezza del personale di produzione, piFLOW®p è disponibile in versioni certificate ATEX per polveri e gas, e tutti i componenti in plastica o gomma, filtri e guarnizioni compresi, sono realizzati in gomma nitrilica a base di butadiene (NBR) antistatica.

A proposito di Piab                                 

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci