Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT®

Abbiamo reso il piCOBOT® ancora più collaborativo

Data 07/10/2019

piCOBOT®, l’end-of-arm tool (EOAT) intelligente basato sulla tecnologia del vuoto Piab, è ora configurabile per qualsiasi cobot.

Täby, Svezia – piCOBOT®, l’end-of-arm tool (EOAT) intelligente di Piab, è ora disponibile con una nuova interfaccia elettrica generica e con piastre meccaniche di montaggio di diverse dimensioni in conformità alla norma ISO 9409-1, consentendone la configurazione per qualsiasi tipo di robot collaborativo e con i robot industriali di piccole dimensioni. Con la compatibilità universale di piCOBOT®, Piab risponde alle esigenze di diversi produttori che intendono sfruttare l’EOAT esclusivo basato sul vuoto in collaborazione con i propri cobot. Originariamente certificato per il funzionamento con i cobot di Universal Robots, ora piCOBOT® amplia la propria portata all’intero segmento di mercato dei cobot con un livello elevato di configurabilità.

Grazie all’intuitivo strumento di configurazione online, i clienti Piab possono scegliere tra un’interfaccia elettrica generica con cavo standard oppure con un cavo specificato da Universal Robots. Inoltre, possono scegliere tra diverse interfacce meccaniche, configurando esattamente i propri utensili in base ai requisiti e/o alle applicazioni specifiche. Con le estensioni plug-and-play per i cobot, piCOBOT® assicura un’interazione sicura ed efficiente tra uomo e robot. Basato sulla tecnologia del vuoto estremamente efficiente e brevettata da Piab, COAX®, piCOBOT® prevede un gruppo pompa per vuoto e un gripper sul quale sono montate le ventose. Inoltre, la vasta gamma di ventose Piab consentono ai clienti di personalizzare ulteriormente le proprie soluzioni.

“Il mercato dei cobot è in piena espansione e di conseguenza non sorprende il fatto che molti produttori siano alla ricerca di nuove soluzioni per abbinare i propri cobot al nostro end-of-arm-tool, estremamente versatile e facile da usare. Inoltre, piCOBOT® è efficiente dal punto di vista energetico e sicuro, e di conseguenza può contribuire alla massima produttività possibile”, commenta Jan Schieche, Global Product Manager Automation.

Per assicurare la massima capacità di carico utile del cobot, piCOBOT® pesa solamente 720 g, gripper incluso. Tuttavia, nonostante il minimo peso, l’EOAT di Piab è in grado di sollevare oggetti fino a 7 kg. Inoltre, grazie al formato compatto e all’altezza complessiva di soli 69 mm, piCOBOT® può essere utilizzato anche in aree con spazio estremamente limitato. Progettato per la massima versatilità e portata, piCOBOT® presenta una larghezza di 97-142 mm e il braccio del gripper è inclinabile di +/-15°.

“Ora piCOBOT® può essere utilizzato per estendere la portata del cobot di qualsiasi marca, rendendo i robot ancora più collaborativi e contribuendo ad ambienti di lavoro più sicuri e produttivi”, conclude Jan Schieche.

 

piCOBOT® volantino – Compatibilità universale (pdf)

 

 

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con quasi 500 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Per maggiori informazioni more information, please contact:

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci