Feedback

Choose your language

Close

Ventose Piab F26 e F33

Ventose ideali per l'apertura di sacchetti su macchine riempitrici

Data 17/02/2014

Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, presenta due nuove ventose studiate per l'apertura di sacchetti nell'industria alimentare.

Le ventose F26 e F33 garantiscono una presa forte e sicura durante la manipolazione di difficili film in plastica. Adatte per confezionatici orizzontali e verticali e per macchine di saldatura dei sacchetti, le ventose sono l'ideale per l' apertura dei sacchetti.

Le ventose, disponibili nei diametri 26 e 33 mm, hanno un labbro adattabile molto sottile con un design unico che presenta una tassellatura studiata appositamente per evitare che il film possa essere risucchiato, prevenendo così danneggiamenti e migliorando la forza di trazione.

La grande capacità di tenuta della ventose consente agli utilizzatori di evitare il riempimento di sacchetti rimasti chiusi, senza rallentamenti della macchina e ottenendo una soluzione complessivamente più efficiente. Altre applicazioni ottimali per queste ventose sono la manipolazione di fogli sottili e delicati, come i film di carta e plastica .

Realizzate in silicone conforme alle normative FDA, le nuove ventose PIAB hanno un'ampio range di temperature di esercizio da -40 ° C a +200 ° C.

Disponibili con montaggio a calzamento, le ventose permettono una sostituzione rapida e veloce, aumentando così i tempi di funzionamento e produttività.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci