Feedback

Choose your language

Close

Compresse farmaceutiche fragili

Ridurre al minimo tutti i rischi di danneggiamento alle compresse in processi automatici di trasporto

Data 01/02/2016

Le compresse farmaceutiche  sono notoriamente difficili da gestire in impianti di trasformazione. Facilmente incrinabili, le compresse devono essere trattate con estrema cura per mantenere al minimo i danneggiamenti.

piFLOW®t unitamente al piGENTLE ™ permette di trasferire compresse o capsule senza romperle o scheggiarle grazie ad un livello basso e costante di velocità del flusso, all'ingresso guidato e all'eliminazione di tutti gli spigoli vivi. Queste sono le chiavi del nostro successo, assicurando che le compresse siano gestite  con molta cura nel nostro trasportatore. Il ritorno sugli investimenti sarà influenzato positivamente grazie all' automazione di un processo normalmente manuale e anche attraverso una diminuzione di prodotti scheggiati.

Tre principali caratteristiche progettuali sono le chiavi del successo - bassa velocità controllata, ingresso guidato nel trasportatore, e l'eliminazione di eventuali spigoli vivi lungo la tubazione. Ciascuna di queste caratteristiche è stato progettata specificamente per le compresse.

Per maggiori informazioni:

Un nuovo modo per trasportare compresse evitando danneggiamenti! Funzionamento.

Informazioni conveyor piFLOW®t

Un nuovo standard mondiale nel trasporto delle compresse

piGENTLE®, un passo da gigante nel trasporto delle compresse

Brochure

White paper

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci