Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23

Pompe a vuoto integrate piCOMPACT®

Data 21/09/2015

La famiglia piCOMPACT® si amplia introducendo la nuova piCOMPACT®23. 

Piab è orgogliosa di introdurre sul mercato il primo generatore di vuoto con controlli integrati della gamma piCOMPACT®23: il dispositivo di taglia maggiore della famiglia piCOMPACT.

La generazione del vuoto è affidata alle nuove cartucce multistadio COAX “SX12” e “SX42”, caratterizzate da una maggior portata aspirata, un buon livello di vuoto e grande affidabilità, anche in ambienti polverosi e umidi.

Grazie a queste cartucce SX12 e SX42, per quanto riguarda le prestazioni di vuoto, la famiglia piCOMPACT®23 è completa. Infatti, si ricopre il range di prestazioni degli eiettori a singolo stadio da 1,2 mm fino a 3 mm, con un consumo energetico fino al 50% inferiore. Per le pompe dotate di cartucce SX42 è previsto un silenziatore superiore aggiuntivo.

La gamma piCOMPACT®23 è stata progettata seguendo la filosofia della più piccola piCOMPACT®10X, offrendo ai clienti la massima flessibilità di configurazione. Il design flessibile ha dimostrato essere uno dei migliori vantaggi contro i generatori di vuoto con funzioni integrate della concorrenza.

La piCOMPACT®23 ha le stesse funzioni e caratteristiche delle pompa piCOMPACT®10X, ma è stata dimensionata per soddisfare esigenze di maggior portata o per sistemi di vuoto più grandi.

piCOMPACT® è una famiglia di eiettori dotati di controlli integrati chiamati “compatti”, “integrati” o “ tutto in uno”. È una linea di prodotti impilabile con la possibilità di installare diverse unità di vuoto nello stesso corpo, con connessioni elettriche e pneumatiche comuni. Durante la fase di sviluppo, ci si è focalizzati sui criteri chiave per questo genere di pompe, affidabilità e velocità, introducendo inoltre alcune nuove caratteristiche interessanti. Unitamente alla nostra tecnologia all’avanguardia COAX®, il prodotto risulta eccezionale. Lavorando ad una pressione di alimentazione inferiore e massimizzando lo sfruttamento dell’energia dell'aria compressa, gli eiettori COAX® riducono il consumo energetico, aumentando la produttività e l'affidabilità.

La funzione Energy-Saving (ES) interrompe l’alimentazione di aria compressa quando è stato raggiunto il livello di vuoto impostato. Ad essa, è stata integrata una funzionalità aggiuntiva chiamata ACM (Automatic Condition Monitoring), la quale elimina le eventuali accensioni e spegnimenti ricorrenti dell’aria compressa, dovuti a trafilamenti. L’ACM rileva automaticamente se l’Energy-Saving è necessaria o meno. Può essere usata anche per monitorare lo stato di usura delle ventose.

Grazie alle cartucce tolleranti la polvere e alle elettrovalvole veloci per il controllo della generazione del vuoto e per il controsoffio, incluse nella piCOMPACT®, è garantita affidabilità, continuità e velocità di esecuzione.

I generatori di vuoto piCOMPACT® sono disponibili in molte configurazioni per potersi adattare a molteplici applicazioni, comprese quella che richiedono una bassa pressione di alimentazione o alti livelli di vuoto. Inoltre, questi eiettori compatti sono facilmente integrabili in linee di produzione esistenti senza dover effettuare modifiche, e possono essere configurati rapidamente per soddisfare le singole esigenze di produzione.

I prodotti della gamma piCOMPACT® sono ideali per sistemi di movimentazione mediante robot. Con la piCOMPACT®10X è possibile effettuare operazioni di pick-and-place di piccoli componenti nel campo dell’elettronica, semiconduttori, imballaggi e della plastica. Per sistemi robotizzati medi e grandi, piCOMPACT®23 è ideale per applicazioni ad esempio di pallettizzazione e di formazione di scatole, oppure applicazioni di carico e scarico lamiere o di pannelli di materiali diversi.

Noi siamo convinti che la nostra strategia, che prevede un’alta modularità dei componenti, possa avantaggiare molti clienti. È infatti possibile configurarla in modo semplice, per poter soddisfare le esigenze della specifica applicazione. Sul mercato, non esiste una pompa versatile quanto la nuova piCOMPACT®23.

Informazioni tecniche e materiale marketing sono a Vostra disposizione:

Cartella stampa

Brochure

Informazioni techniche

Per ulteriori informazioni, contattare il commerciale di riferimento.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci