Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

piSECURE mantiene il vuoto in sicurezza in caso di guasto del sistema

Data 18/12/2013

piSECURE è una pompa del vuoto decentralizzata per applicazioni  a tenuta dove è richiesto un elevato grado di sicurezza nel caso di mancanza di alimentazione o defezione del sistema. La funzione sicurezza si basa su una valvola di non ritorno supplementare integrata. (check valve).

piSECURE può essere utilizzata in applicazioni di movimentazione robotizzata a tenuta di oggetti costosi, che comportano costi elevati in caso di caduta accidentale duvuta ad interruzioni di tensione. Esempi sono l'assemblaggio del vetro e dei fogli di lamiera e l'assemblamento generale dei veicoli.

Le applicazioni tipiche dove il piSECURE può avere maggiore riscontro sono i dispositivi ergonomici di sollevamento (manipolatori) e le strutture sospese (sistemi a carro ponte)  per la manipolazione di lastre di vetro, fogli di lamiera e altri materiali a tenuta solitamente lavorati a mano. Il piSECURE è un prodotto particolarmente indicato per tutti quei dispositivi di manipolazione mediante il vuoto che devono rispettare e soddisfare le norme legislative tipo (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, ecc.

Scheda tecnica
Manuale
Comunicato stampa 
Youtube video

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci