I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
Data 25/11/2014
Le valvole autoescludenti piSAVE sense sono utilizzate per "rilevare l'oggetto" su dispositivi di presa versatili con pompa del vuoto centralizzata.
Le valvole consentono a più ventose di non andare in presa sul prodotto (totalmente o parzialmente) ma di mantenere un livello di vuoto nel circuito sufficiente alla manipolazione e permettono inoltre un controsoffio veloce e efficace. Tradizionalmente le valvole autoescludenti per ventose sono realizzate con una sfera di acciaio che scorre in una sede, soluzione molto sensibile allo sporco e all'orientamento del dispositivo (forza di gravità).
I benefici per l'utilizzatore includono la necessità di una pompa di taglia ridotta in quanto si usano solo le ventose a contatto effettivamente con il prodotto, quindi si riduce l'investimento nell'acquisto della pompa e il consumo di energia. Gli utilizzatori sono inoltre in grado di costruirsi dei dispositivi di sollevamento versatili in grado di manipolare oggetti di diverse dimensioni o forma. Questo elimina la necessità di sostituire il gripper al variare dell'oggetto manipolato.
La famiglia piSAVE sense cresce con il quarto formato di valvola, la piccola “02/60”. Tale valvola, dispone di una maggiore precisione in termini di caratteristiche di flusso, per soddisfare la crescente domanda di affidabilità e sicurezza nel dimensionamento della pompa. La nuova “02/60” ha una ridottissima richiesta di portata minima ed è abbinabile a ventose di diametro inferiore a 50 mm, nelle applicazioni a tenuta come la manipolazione di lastre di vetro e lamiere.
A differenza della generazione precedente, le nuove piSAVE sense possono essere utilizzate su superfici/materiali sia porosi che a tenuta. La “02/60” è particolarmente indicata per applicazioni su materiali non porosi, tenuto conto che dispone di una ridotta o comunque limitata perdita minima quando la valvola è chiusa. Questo la rende particolarmente idonea in quelle applicazioni dove vi sono molte piccole ventose non sono a contatto con il particolare e quindi resterebbero aperte. Per ventose con diametro superiore a 50 mm, nel caso di manipolazione di oggetti non porosi, raccomandiamo l’uso della versione “03/60” per accelerare i tempi di reazione e quindi di presa.