Feedback

Choose your language

Close

Offerta trasportatori in depressione Piab per l’Additive Manufacturing

Piab introduce sul mercato un trasportatore in depressione per il settore Additive Manufacturing

Data 02/11/2020

Grazie alla sua vasta esperienza nella movimentazione di materiale nel settore farmaceutico, alimentare e chimico, Piab ha deciso di ampliare la sua offerta anche al settore Additive Manufacturing.

La nostra innovativa tecnologia di trasporto in depressione è particolarmente indicata per vincere le sfide legate al settore Additive Manufacturing, quali la sicura movimentazione di materiali pericolosi o il semplice trasporto di polveri alla/dalla stampante 3D. I trasportatori in depressione Piab sono perfetti per caricare una stampante 3D di polveri metalliche, recuperarne o smaltirne le quantità in eccesso´ dopo la produzione, e per caricare o scaricare le attrezzature adiacenti, quali un vibrovaglio o un contenitore di polveri. La tecnologia in depressione è in grado di movimentare materiali ad alta densità e di trasferirli in modo veloce e affidabile.

I trasportatori in depressione sono progettati con un sistema ermetico, che permette di incrementare la sicurezza degli addetti, proteggendoli dal contatto con materiali pericolosi, oltre a proteggere le polveri sensibili e talvolta reattive dal contatto con sostanze indesiderate. La movimentazione delle polveri di solito è un processo gestito manualmente. Con il trasporto in depressione tutto viene automatizzato. I trasportatori in depressione Piab permettono, inoltre, un semplice cambio di materiali e sono facili da pulire e da manutenere.
Per le applicazioni Additive Manufacturing, il trasportatore in depressione piFLOW®p di Piab è un’ottima scelta. È certificato ATEX ed è dotato di una gamma di accessori e possibili configurazioni in grado di soddisfare le necessità del settore. Le configurazioni consigliate per il settore Additive Manufacturing sono:

  • piFLOW®p da 3 litri con una pompa 200, filtro PLR02 e linea di trasporto da 32 mm
  • piFLOW®p da 3 litri con una pompa 400, filtro PLR04 e linea di trasporto da 32 mm o 38 mm

Gli accessori consigliati sono una lancia di aspirazione, un adattatore di alimentazione e un modulo di interfaccia per lo scarico. Inoltre, Piab offre soluzioni per applicazioni con gas inerte, trasportatori polveri compatti e altri accessori compatibili.

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci