Feedback

Choose your language

Close

Ventose a soffietto rettangolare

Piab aggiunge tre nuove taglie alla famiglia di ventose a Soffietti rettangolari

Data 01/06/2020

Piab estende il suo programma di ventose a soffietto rettangolare con due nuove ventose dotate di un soffietto extra: RBL20x45, RBL30x55, e una ventosa “quadrata” completamente nuova, la RBL60x60.

Anche le tre nuove ventose e il resto della famiglia di ventose a Soffietti rettangolari sono inclusi nel configuratore virtuale per aiutare a supportare e semplificare il processo di ordinazione.

Le ventose rettangolari sono raccomandate per la movimentazione di superfici, oggetti lunghi e stretti, quando è richiesta la massima forza di sollevamento. I soffietti rettangolari sono particolarmente adatti per i prodotti confezionati in flow pack, come le barrette dolci, e quando è richiesta una compensazione di altezza. La nuova versione lunga (RBL) con un soffietto extra è adatta per oggetti/prese con grandi differenze di altezza.

L’area di sollevamento attiva è più grande per le ventose rettangolari rispetto a quella per le ventose rotonde od ovali. Le ventose RBL sono realizzate per movimentare oggetti con grandi differenze di altezza. 

Le RBL20x45 (mm) e RBL30x55 (mm) con nuove dimensioni sono disponibili con gli stessi attacchi standard delle ventose a soffietto rettangolari (femmina ¼” e maschio 1/8” snodato). 

La RBL60x60 (mm) con nuove dimensioni è disponibile con nove attacchi, tra cui un attacco a T in alluminio e due attacchi snodati (maschio 3/8” e ¼”). Gli attacchi snodati permettono un facile posizionamento e funzione di bloccaggio.

Le ventose sono realizzate in Duraflex®, un materiale appositamente sviluppato in modo da non lasciare segni sugli oggetti movimentati pur mantenendo una fantastica memoria elastica. Duraflex® è realizzato da un materiale con l’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano.

Le nuove ventose RBL (20x45, 30x55) sono particolarmente adatte per:

  • Apertura di sacchi/carta sottile - lamiere/film oleosi 
  • Prodotti oblunghi confezionati in flow pack, come le barrette dolci. 

La RBL60x60 è adatta per:

  • Cartone ondulato
  • Applicazioni di stoccaggio 
  • Movimentazione sacchi 
  • Legno
  • Apertura di sacchi/carta sottile - lamiere/film oleosi

 

 

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci