Feedback

Choose your language

Close

Ventosa a soffietto a elevato attrito BFFT60P-2

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose a soffietto piane ad attrito elevato

Data 01/07/2020

Ampliando ulteriormente la già estesa gamma di applicazioni, Piab espande la propria linea di ventose a soffietto ad attrito elevato introducendo una ventosa del diametro di 60 mm.

Con questa ventosa da 60 mm colmiamo il divario nella nostra gamma altamente competitiva di ventose ad attrito elevato DURAFLEX®. La BFFT60P-2 di nuova dimensione è disponibile con 10 attacchi standard per ventose ad attrito elevato. 

Il design della ventosa a soffietto ad attrito elevato (Bellows Flat Friction Cup, BFFT) è la scelta migliore per le lamiere meccaniche molti sottili (da 0,6 a 0,8 mm) per evitare i rischi di ammaccatura. Questa nuova ventosa ha un soffietto migliorato ed è caratterizzata da dimensioni (altezza, diametro e corsa) che la rendono perfetta per applicazioni generiche del settore automotive e competitiva sul mercato.

La BFFT60P-2 si adatta bene a superfici piane e irregolari/curve oppure ed è l’ideale quando occorre una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilatura. È inoltre progettata per la movimentazione delle parti esterne delle carrozzerie delle autovetture in una pressa nel processo di formatura.

La ventosa e il supporto interno sono realizzati in DURAFLEX®, un materiale unico creato espressamente da Piab, che offre l’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano. Le ventose in DURAFLEX® consentono stabilità e buona presa, indipendentemente dall’orientamento. Il materiale non lascia segni sugli oggetti movimentati, e ha una fantastica memoria elastica. 

Grazie all’elaborata trama di attrito interna che assicura una presa supplementare, le ventose sono in grado di resistere a forze di taglio elevate, generalmente superiori di 3-5 volte rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. La BFFT60P-2 funziona al meglio se sulla lamiera viene utilizzato l’olio per presse, ma questa ventosa è un’ottima scelta anche per:

  • Lamiera metallica a secco 
  • Cartone ondulato 
  • Legno 
  • Vetro 
  • Oggetti che richiedono una superficie molto pulita (anti-alone)

 

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci