Feedback

Choose your language

Close

piPREMIUM

Nuove applicazioni realizzabili con il piFLOW®p - ora con nuove pompe più potenti

Data 20/01/2014

piPREMIUM 600-1600 è un'estensione del programma piPREMIUM che era disponibile solo nelle taglie 100-400. Il target dell'estensione sono le industrie alimentare e farmaceutica che richiedono portate più alte.

Come le altre pompe piPREMIUM è equipaggiata con con cartuccie  COAX® che sono il sistema più efficiente per creare il vuoto. La pompa è stata progettata per veloci somontaggi e manutenzioni, è connessa al conveyor solo con una connessione TC. Il blocchetto di connessione, per tutte le interfacce esterne alla pompa, è facilmente removibile usando svitando due sole viti. Una volta che la pompa è stata smontata dal corpo del conveyor è molto semplice rimuovere il gruppo cartucce COAX® per la pulizia o il cambio. Il silenziatore è integrato nella pompa ed è prevista una connessione per convogliare l'aria di scarico se dovesse essere necessario.

Scheda tecnica piPREMIUM 600 & 800
Conveyor piFLOW®p
Cartella stampa

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci