Feedback

Choose your language

Close

trasportatore in depressione piFLOW®fc

Introduzione della nuova gamma di trasportatori in depressione piFLOW®fc di fascia media

Data 02/03/2020

Cioccolato, biscotti, patatine e caffè, ma anche determinate sostanze chimiche: il trasportatore in depressione piFLOW®fc è in grado di movimentare prodotti di ogni tipo.

Ideale per la movimentazione dei prodotti alimentari, ma anche delle sostanze chimiche che non richiedono l’uso di acciaio inossidabile completamente resistente agli acidi, il nuovo piFLOW®fc di Piab è un trasportatore in pressione veramente robusto e di alta qualità. Basato sullo stesso design dei prodotti premium dell’azienda come i trasportatori piFLOW®p e piFLOW®t, ma realizzato in acciaio inossidabile elettrolucidato (ASTM 304) anziché resistente agli acidi (ASTM 316L), piFLOW®fc è ideale ad es. per la produzione di dolciumi, pane e panetteria, stuzzichini, te e caffè, alimenti per animali domestici, detergenti nutraceutici e batterie.

Come tutti i trasportatori Piab, piFLOW®fc è completamente ermetico per consentire di movimentare le polveri tossiche e allergeniche senza correre il rischio che gli operatori e l’ambiente di lavoro circostante possano essere esposti a materiali pericolosi.

L’esclusiva tecnologia COAX® di Piab, utilizzata in tutta la gamma di trasportatori piFLOW®, assicura una generazione del vuoto più efficiente possibile, e viene utilizzata solamente quando la pompa è in funzione. Grazie alla pulizia automatica dei filtri e al design igienico in generale, piFLOW®fc è facile da pulire e richiede la minima manutenzione. Inoltre, il trasportatore è conforme ai requisiti per il contatto alimentare previsti dalle norme della FDA e dai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e 10/2011.

Disponibile in un’ampia gamma di capacità da 3 a 33 litri per ciclo di trasporto, fino a 8 tonnellate all’ora, offre una produttività elevata con il minimo ingombro.

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci