Feedback

Choose your language

Close

Trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L

Introduzione del trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L

Data 01/04/2020

Piab amplia la propria serie piFLOW® i/f con un nuovo trasportatore in depressione per lotti di volume particolarmente elevato.

Il nuovo piFLOW®i / f ha un corpo da 28L e la possibilità di configurazioni come il doppio montaggio delle pompe piBASIC 400 e 600 sul coperchio, il che significa che la capacità totale della pompa può essere aumentata a 800 o 1200. Ad esempio, questo permette di aumentare la produzione dalle attuali 4 tonnellate l'ora (pompa 14L e 600) a 7,5 tonnellate l'ora con l'aggiunta di 2 x piBASIC 600.

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci